에머슨의 산업용 이더넷 스위치는 소형이고 견고하며 가장 혹독한 산업 환경에서도 작동할 수 있습니다.

산업용 이더넷 스위치

에머슨의 산업용 이더넷 스위치는 극한적인 환경에서도 어플리케이션의 고성능 데이터 통신을 달성할 수 있습니다.

어디에서 작업하든 고성능 구현

극한 상황에서 작업할 때는 성능의 우수성이 저하되지 않으면서도 견고함을 유지하며 작업할 수 있는 이더넷 스위치가 필요합니다. 에머슨의 산업용 이더넷 스위치는 견고하고 컴팩트하며 신뢰성 있는 이중 전력 입력 장치로 가용성을 높이고 PAC Machine Edition 개발 환경에 완전히 통합된 완전한 패키지입니다. 에머슨의 고유한 네트워크 관리 도구 및 사용자를 안심시키는 보안 내재화 방식을 결합하여 까다로운 작업에서 고성능을 달성하십시오.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 어디에서 작업하든 고성능 구현

제품





Exchange 365 커뮤니티

Exchange 365 커뮤니티

Exchange 365 커뮤니티에서 PAC, PLC 및 산업 컴퓨팅에 대한 대화에 참여하십시오. 엣지, PLC 등에 관한 블로그를 찾아보십시오.

지금 등록하기

최신 업데이트

산업 현장을 클라우드와 연결할 수 있도록 설계된 에머슨의 견고한 컴팩트 PC 신제품

Movicon 소프트웨어 및 PACEdge IIoT 플랫폼이 사전 로드된 PACSystems IPC 2010은 산업용 엣지 데이터 시각화 응용 분야 적합한 고성능 컴퓨팅 기능을 제공합니다.

에머슨의 강력한 최신 SCADA 기반 소프트웨어 출시로 플랜트 자동화를 가속화하고 단순화 할 수 있습니다

개방형 프레임워크에 구축된 확장 가능한 모듈식 Movicon.NExT 4.2로 성능 향상 및 비용 절감이 가능하며, 최신 그래픽 기능 등을 사용할 수 있습니다.

OEM 시스템의 차별화 및 사용자의 작업 성능을 향상시켜줄 수 있는 에머슨의 차세대 HMI 솔루션

PACSystems RXi HMI는 직관적인 그래픽, 스마트폰 같은 사용감, 어디에서나 협업할 수 있는 기능 및 견고한 산업 전문성을 비롯하여 디지털 시대에 맞는 시각화를 제공합니다.
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.