재료 핸들링

재료 핸들링

Emerson의 견고하고 높은 가용성(HA) 제어 장치는 광산을 계속 운영할 수 있도록 거친 광산 환경에 맞춰 특별 제작되었습니다.

엣지 기술로 지속적인 장비 가동 시간 및 원격 진단 지원

재료 핸들링 장비가 원재료를 광산 현장에서 처리 플랜트로 계속 옮길 수 있는 것이 중요합니다. 열악한 조건, 원격 위치 및 가변 원재료 품질은 효율적인 운영을 실행하는 과제에 추가됩니다. 기계 고장이 발생하면 Emerson의 이중화 제어 시스템을 사용하여 공정을 보호하고 시스템이 완전히 중단되는 것을 피할 수 있습니다. Emerson의 산업 자동화 및 제어 솔루션을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

  • 높은 가용성(HA) 아키텍처를 통한 장비 가동 시간 최대화
  • 원격 환경에서 신뢰할 수 있는 실시간 제어 가능
  • 중요 재료 특성을 추적하여 공정을 최적화할 수 있습니다.


자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 엣지 기술로 지속적인 장비 가동 시간 및 원격 진단 지원
광산 크레이터

Emerson의 솔루션을 통해 광산 작업자는 멀리 떨어진 광산 현장에서 재료 핸들링 시스템을 안전하게 제어하고 모니터링할 수 있습니다.

다운타임

다운타임은 정확히 파악하기 어렵고 복구 비용이 많이 들며 장비 활용에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다

Emerson의 높은 가용성(HA) 제어 시스템 및 아키텍처로 중복 장비 추가 비용을 줄일 수 있습니다. 장애 허용성 덕분에 시스템이 계속 작동할 수 있습니다

거친 환경

거친 환경에서는 광산 장비가 안전하고 효율적으로 작동하는지 확인하기 어렵습니다

Emerson의 높은 가용성(HA) 제어 시스템 및 아키텍처로 중복 장비 추가 비용을 줄일 수 있습니다. 장애 허용성 덕분에 시스템이 계속 작동할 수 있습니다

부적절한 처리

중요 재료 핸들링 데이터를 부적절하게 처리하면 생산 효율성을 저하시킬 수 있습니다.

Emerson의 엣지 제어기로 현장에서 공정 매개변수를 분석하고 최적화할 수 있습니다.

광산 현장 전체에 자동화 구현

광업 일러스트레이션

높은 가용성(HA) 아키텍처

높은 가용성(HA) 아키텍처
이중화(redundancy)를 고려하여 설계된 높은 가용성(HA)의 RX3i 제어기는 재료 핸들링 장비의 가용성을 높이고 장비 활용도를 높입니다

HMI 디스플레이

HMI 디스플레이
거친 환경에서도 효율적으로 가동할 수 있도록 설계된 견고하고 현대적인 터치스크린 디스플레이

원격 시각화

원격 시각화
장비 데이터, 외부 요인 및 중요한 KPI를 집계하여 제어실 작업자에게 간소화된 대시보드 제공

엣지 제어

엣지 제어 버전 2
연결 컴퓨팅 기능을 제공하여 재료 특성을 분석하고 공정을 최적화합니다

엣지 제어

엣지 제어 버전 2
연결 컴퓨팅 기능을 제공하여 재료 특성을 분석하고 공정을 최적화합니다
에지 컴퓨팅, 광업 애플리케이션의 새로운 가치 발굴

에지 컴퓨팅, 광업 애플리케이션의 새로운 가치 발굴

Emerson의 에지 자동화가 광업 및 금속 산업에서 디지털 트랜스포메이션을 적용하는 데 있어 얼마나 중요한 역할을 하는지 살펴보세요.

기술 백서 다운로드

최신

에머슨은 산업 응용분야에서 수명주기 비용을 최소화하는 모듈식 산업용 디스플레이를 출시함

RXi 산업용 디스플레이는 생생한 화면을 제공하고 응답 성능이 뛰어나며 모듈식으로 제공되어 혹독하고 어려운 작동 환경에서도 뛰어난 성능 제공함

에머슨과 Arrowhead Systems, 차세대 에지 기반 기계 상태 모니터링 솔루션 개발 제휴

예측 유지 보수를 통해 가동 시간을 증대 시키고 전반적인 장비 효율성을 제고하는 고속 생산 Busse SJI 팰리타이저

에머슨, 하이브리드 및 이산 공정 운영을 위한 PLC 및 제어 사업 확장

전력, 생명 과학, 식음료, 포장 및 재생 에너지 분야 최종 사용자들의 포괄적인 플랜트 제어를 위해 모션 및 머신 제어 신규 제공
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.