eraaaaaaa

여자시스템이란?

여자시스템은 안정화된 DC 전류를 발전기의 계자 권선에 공급하여 계자에 출력 전압을 생성하는 수단입니다. 발전기는 원동기의 기계 에너지를 전기 에너지로 변환하여 고객에게 수송하는 데 사용됩니다. 수력, 가스, 스팀 또는 풍력 터빈일 수 있는 원동기는 발전기의 MW 부하를 제어합니다.

발전기 전기자(또는 고정자 권선)는 고정되어 발전기의 출력 전원을 단계적 증대 변압기로 전달합니다. 발전기의 로터는 전기자의 중심에 맞고 계자 권선은 로터에 부착됩니다. 이는 여자시스템에서 공급된 전류를 전달하여 발전기를 여자합니다.

모든 전기 발전기는 전기 에너지를 생성하기 위해 여자가 필요합니다. 여자시스템은 DC 전류를 통해 로터에 자기장을 생성하여 전기자를 여자합니다. 전기자의 출력 전압은 자기장의 세기에 따라 다릅니다.

따라서 여자시스템은 DC 전류를 발전기 계자 권선으로 조정하여 발전기의 출력 전압을 제어합니다. 일반적으로 여자시스템은 회전 여자기 또는 정적 여자기의 두 가지로 분류됩니다.

회전 여자기에는 브러시리스형과 브러시형이 포함되며 일반적으로 다음과 같은 특징이 있습니다.

  • 일반적으로 발전기 샤프트 말단에 장착
  • 일반적으로 150암페어 미만의 여자전류 사용
  • 소형 전압 레귤레이터, 캐비닛 1~2개


정적 여자기에는 복합 공급원과 잠재적인 공급원이 포함되며 회전 여자기와는 다른 특징이 있습니다. 

  • 브러시와 슬립링을 사용하여 발전기 로터에 직접 연결
  • 300~10000암페어 용량
  • 대형 전압 레귤레이터, 여러 개의 대형 캐비닛


에머슨은 고객에게 모든 지원 소프트웨어 및 필드 서비스와 함께 통합형 또는 독립형 여자시스템을 제공합니다. 에머슨의 여자시스템 웹페이지를 참조하세요.

에머슨의 여자시스템

이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.