에머슨은 지난 50년 동안 세계 최고의 제조업체 고객에게 보호 및 예측 기술을 설계 및 제공했습니다.
기계 보호 시스템의 현대화
에머슨의 AMS 6500 ATG는 중요 자산 보호 시스템 현대화를 위한 최고 수준의, 현장 검증된 솔루션입니다.
eraaaaaaa
API 670은 검증된 첨단 기술로 안전성을 제공
믿기 어렵지만 오늘날 세계 최고의 제조업체 중 다수가 압축기, 터빈, 발전기 등, 중요 생산 자산에 30년 이상의 오래된 보호 시스템을 사용하면서 플랜트를 운영하고 있습니다. 뿐만 아니라, 많은 오래된 고객 및 사용자들은 기존에 널리 사용되는 공급업체로부터 긴 납기 시간, 부족한 예비 부품, 공급망 문제, 또는 부실한 지원과 같은 어려움을 겪고 있습니다.
현대적인 보호 기술을 구현하려는 플랜트들은 예측 기능이 내장된 검증된 현장 보호 시스템인 AMS 6500 ATG 시스템으로 눈길을 돌리고 있습니다. 이제 운영자는 장비 고장이 발생할 확률이 매우 높은 과도기 단계 중, 터보 장비의 구동 및 가동 중단과 같은 상태를 분석할 수 있습니다.
이제 기존 온라인 보호 시스템 공급업체에 대해 검증되고 쉽게 이용할 수 있으며 장기적 지원이 제공되는 대안을 사용할 수 있습니다.
시작하기
동봉한 양식을 사용하여 기존 보호 시스템을 교체할 수 있는 무상 제안서를 제출하십시오. 에머슨 전문가가 곧 연락드리겠습니다.
구식의 기존 보호 시스템에 대한 검증되고 신뢰할 수 있는 솔루션
AMS 6500 ATG는 API 670을 준수하며 CSA Class1 Div2, IECex Zone 2, ATEX, DNV GL 인증과 같이 위험한 환경에서 사용하기 위해 필요한 다양한 안전 인증을 충족합니다.
베어링 고장의 조기 검출이 가능한 PeakVue 기술을 비롯하여 에머슨의 모든 진동 분석 솔루션에 포함된 강력한 예측 기능을 통해 자산의 상태를 파악합니다.
OPC UA 및 Modbus TCP/RTU를 통해 기존 DCS/PLC, Historian 또는 MHI 시스템에 간편하게 연결합니다. 머신 스튜디오 소프트웨어 또는 AMS ATG View 모바일 앱을 통해 정보에 액세스할 수 있습니다. 두 애플리케이션 모두 시스템 일부로 포함되어 있습니다.
머신 스튜디오는 직관적인 그래픽 유저 인터페이스(GUI)와 저장 가능한 템플릿을 사용한 간결하고 유연한 구성으로 시간을 절약할 수 있습니다. 시스템 구성 및 변경 관리와 같은 보고 기능으로 문서화 공정을 자동화하여 비용을 추가로 절감할 수 있습니다.
사용자가 직접 구성 가능한 범용 모니터 및 공정 카드를 통해 유연성을 유지하고 소유 총비용(TCO)을 절감합니다. 적응형 카드를 사용하면 현장에서 I/O 변경이 가능하고 적은 수의 예비 카드로도 광범위한 측정 타입을 수용할 수 있으며, 기존 센서로 작업할 수 있도록 설계되었습니다.
사용자는 AMS 6500 ATG를 사용할 때 추가적인 소프트웨어가 없어도 간단한 고장 인식을 넘어 무료 솔루션인 AMS Machine Works와 결합하여 한 단계 발전된 분석을 수행할 수 있습니다.