카트에 있는 제품은 선택된 국가에서 제공하지 않으며 하단의 "선택" 버튼을 선택하면 카트에서 제거됩니다. 다른 국가에서 이 제품을 구입하는데 도움이 필요하면 당사에 문의하십시오.
네트워크 제어 장치, 모니터링 및 진단 소프트웨어, 라인 브레이크 감지 시스템, 마스터 스테이션, 스위칭, 릴레이 및 밸브 액추에이터 모니터링 시스템.
DCMlink SNAP-ON 버전은 AMS 장치 관리자에 통합되어 기타 에머슨 플랜트 자산과 동일한 환경에서 액추에이터를 진단, 구성 및 모니터링할 수 있습니다.
에머슨 제어기, 계기 및 소프트웨어
DCMlink 소프트웨어
중앙 위치로부터 프로토콜, 액추에이터 또는 호스트 시스템의 독립적으로 Bettis 전기 액추에이터를 구성, 교정, 감시 및 진단합니다
Bettis XTE3000 전동 액추에이터
XTE3000은 Bettis 액추에이터 제품군의 지능형 멀티 턴 전동 액추에이터입니다.
Bettis M2CP 전기 액추에이터
열악하고 까다로운 환경에서도 밸브의 on/off 전기 작동을 수행할 수 있는 신뢰할 수 있는 대용량 설계
Bettis EHO 스마트 전기-유압 작동기
모든 ESD 밸브의 요구사항에 맞는 지능형 솔루션
Emerson의 성능 서비스는 운영을 다음 레벨로 업그레이드할 수 있는 전문성과 지원을 제공합니다.
Emerson 글로벌 서비스 센터는 고객의 모든 서비스 요구 사항 또는 기술 문의를 지원합니다.
에머슨 교육 서비스에서 제공하는 광범위한 교육 옵션을 통해 직무 능력을 향상시키십시오.
에머슨의 신뢰성 서비스는 예상치 못한 가동 중단을 방지하고 수익률을 높이고 비용을 줄이는 데 핵심적인 역할을 합니다.
지난 90일 동안의 주문을 검색하십시오.에머슨 판매 주문(SO) 번호를 입력하십시오.
작동 기술 온라인 매장을 검색하여 필요한 제품을 찾으십시오.
수신함으로 전달되는 액추에이터, 기어 및 액세서리에 대한 최신 뉴스를 받아 보십시오.