Liquido infiammabile, gas infiammabile, gas tossico, gas velenoso.

Informazioni su gas tossici e infiammabili

Scopri quali gas pericolosi potrebbero essere presenti presso il tuo stabilimento e i rischi per la sicurezza che potrebbero comportare.

Gas infiammabili tossici comuni in fabbrica

I gas tossici e infiammabili rappresentano un problema presso la tua struttura?

L'individuazione di gas potenzialmente tossici e infiammabili negli stabilimenti è cruciale per la sicurezza delle strutture e del personale. Dopo aver identificato le potenziali minacce, è fondamentale mettere in atto tecnologie con sensori e di rilevamento per effettuare il monitoraggio dei gas e individuare eventuali perdite. Le tecnologie di rilevamento di gas integrate aiutano a proteggere personale e beni dai gas pericolosi, garantendo al contempo la continuità delle operazioni.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura I gas tossici e infiammabili rappresentano un problema presso la tua struttura?

Informazioni su gas tossici e infiammabili

Tipi di gas tossici

I gas tossici più comuni nell’industria pesante includono:  

  • Solfuro di idrogeno (H2S)
  • Monossido di carbonio (CO)
  • Riduzione dell'ossigeno (O2)
  • Anidride carbonica (CO2)
  • Ammoniaca (NH3)

 Alcuni di questi gas velenosi possono essere facilmente identificati per il loro odore, altri invece no. Ad esempio, il solfuro di idrogeno ha un odore simile a quello di uova marce, mentre il monossido di carbonio è un gas tossico completamente incolore, inodore e insapore. Prima che una persona si accorga della presenza di gas tossico, l’esposizione potrebbe avere già raggiunto un livello tale da metterne a rischio la vita.

Esposizione a gas tossici

L'esposizione ai gas tossici può avere effetti collaterali negativi come malattie croniche, vertigini, respirazione irregolare, affaticamento, nausea, emicrania e irritazione degli occhi. Alcuni livelli di esposizione ai gas tossici possono anche causare la morte.

Di seguito sono riportati i gas tossici comunemente presenti nell’industria pesante e le rispettive concentrazioni IDLH (IDLH, Immediately Dangerous to Life and Health).     

Gas

IDLH

Monossido di carbonio (CO)

1.200 ppm

Solfuro di idrogeno (H2S)     

100 ppm

Ossigeno (O2)

<19,5% O2 su volume

Anidride carbonica (CO2)

40.000 ppm

Ammoniaca (NH3)

300 ppm


Il monitoraggio proattivo dei gas tossici è essenziale per la sicurezza e la salute del personale.

Tipi di gas infiammabili

I gas infiammabili più comuni nell’industria pesante includono:

  • Ammoniaca (NH3)
  • Benzene (C6H6
  • Butano (C4H10)
  • Eptano (C7H16)
  • Esano (C6H14)
  • Pentano (C5H12)
  • Propilene (C3H6
  • Isobutano (C4H10
  • Etilene (C2H4)
  • Etano (C2H6)
  • Isopentano (C5H12)
  • Isobutilene (C4H8)
  • Metano (CH4)
  • Propano (C3H8)
  • Idrogeno (H2)

I gas che vengono stoccati sotto pressione, in genere in bombole o contenitori di rinfuse, possono incendiarsi rapidamente in caso di rilascio non controllato.

Rischi e pericoli del gas infiammabile

I gas infiammabili rappresentano un pericolo nel settore del petrolio e del gas e mettono a rischio la sicurezza di asset e personale.

Le esplosioni presso gli impianti e in altre strutture possono verificarsi a causa di una scarsa manutenzione delle apparecchiature, di una gestione non corretta dei liquidi/gas volatili, della non conformità alle norme di sicurezza e di una serie di altre ragioni. 

Un rigoroso monitoraggio dei limiti minimi di esplosività (LEL) e l'adozione di altre strategie proattive di rilevamento dei gas possono aiutare a prevenire disastri catastrofici correlati agli incendi.

Tecnologie efficaci di rilevamento di gas

Monitoraggio wireless di gas

  • Allarmi tempestivi sulla presenza di gas per prevenire l'ingresso accidentale del personale in aree potenzialmente pericolose
  • I sensori smart sostituibili a caldo sono calibrati in laboratorio prima dell'installazione, consentendo di realizzare un risparmio del 50% sulla manutenzione periodica
  • Risparmia il 60% sui costi di installazione delle apparecchiature eliminando la necessità di costosi cablaggi

Rilevatori di gas fissi

  • Il rilevamento continuo e localizzato di una varietà di gas tossici e infiammabili garantisce una protezione vitale per personale e strutture
  • I trasmettitori universali sono compatibili con i sensori elettrochimici, a infrarossi e catalitici utilizzati in una vasta gamma di applicazioni

Rilevatori di gas a percorso aperto

Rilevatori a ultrasuoni di perdite di gas

  • Fondamentali per la sicurezza delle operazioni, questi dispositivi reagiscono istantaneamente alle perdite di gas in processi ad alta pressione, come nel monitoraggio delle condutture o delle stazioni di compressione dei gas
  • Proteggi in modo ottimale gli asset con quattro sensori indipendenti che offrono il raggio di rilevamento complessivo più ampio disponibile
  • I dispositivi non risentono di condizioni meteorologiche inclementi, vento, direzione della perdita o diluizione del gas, caratteristica che li rende ideali per l'uso in applicazioni all'aperto in luoghi ventilati
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.