Keystone
Valvole a farfalla per il controllo e l'isolamento del flusso dei processi. Durata 2.5 volte superiore a quella delle valvole simili della concorrenza
La linea Keystone di Emerson comprende una gamma completa di valvole a farfalla che spazia dalle versioni per uso universale ai modelli ad alte prestazioni per servizi gravosi. In oltre 70 anni, Keystone ha guadagnato un'eccellente reputazione grazie alla produzione di valvole a farfalla per processi industriali di elevata affidabilità, lunga durata e con bassi costi operativi. Secondo i test sul ciclo di vita eseguiti da terze parti, le valvole a farfalla con alloggiamento resiliente Keystone offrono una durata 2,5 volte superiore a quella dei prodotti omologhi della concorrenza.