Tablet che mostra una soluzione di alimentazione

Soluzioni per l'alimentazione

Tecnologia e componenti avanzati per applicazioni di alimentazione automatizzata precise, estremamente affidabili e convenienti.

Tecnologia flessibile per alimentazione e ordinamento precisi

I sistemi automatizzati di alimentazione e selezione sono essenziali per le linee di produzione e confezionamento nei settori più competitivi. Emerson offre una soluzione che garantisce un funzionamento affidabile e conveniente con alimentatori vibratori, dispositivi di rabbocco e unità di controllo che utilizzano la compensazione della forza di vibrazione. La nostra presenza a livello globale garantisce una consegna rapida di qualsiasi componente, sia che si utilizzi un sistema standard che uno configurato per la specifica applicazione.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Tecnologia flessibile per alimentazione e ordinamento precisi

Prodotti per l'alimentazione




Tecnologia con tazza di alimentazione per piccole parti

Quali vantaggi offrono i nostri sistemi di alimentazione?

  • Il nostro azionamento a vibrazione è caratterizzato dalla compensazione brevettata della forza di reazione. Aiuta a evitare sia la trasmissione delle vibrazioni all'area circostante e all'ambiente che diverse interferenze reciproche (Cross-Talk).

  • Massima precisione dei feed verso le interfacce con dimensioni minime del gap. 

  • Tecnologia di alimentazione standardizzata in un sistema modulare costituito da componenti per la tecnologia di alimentazione e layout di stazioni adattabili come da esigenze espresse dal cliente.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Quali vantaggi offrono i nostri sistemi di alimentazione?

Marchi di automazione industriale e degli impianti di produzione

Logo ASCO
Logo AVENTICS
Logo Movicon
Logo PACSystems
Logo SolaHD
Logo TESCOM
Logo TopWorx
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.