Misuratori di livello affidabili e di facile utilizzo, progettati pensando ai clienti

La nostra vasta gamma di trasmettitori, rilevatori, interruttori e accessori per la misura del livello di liquidi e solidi aiuta a ottimizzare i processi e migliorare la sicurezza degli impianti, dalle applicazioni più complesse ed estreme in presenza di fluidi viscosi, corrosivi e aggressivi a quelle più semplici.


Facilità d'uso, affidabilità e accuratezza con i sensori e le tecnologie di misura di livello Rosemount di Emerson.

Visualizza i prodotti
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Misuratori di livello affidabili e di facile utilizzo, progettati pensando ai clienti

Trasmettitori di livello radar a onda guidata

Misura di livello-Radar a onda guidata

I trasmettitori di livello radar a onda guidata utilizzano la tecnologia a microonde per misurare il livello continuo e il livello di interfaccia di liquidi, solidi e liquidi con sospensioni solide. Il portafoglio di Emerson, leader del mercato, garantisce misure di livello accurate, affidabili, sicure e convenienti, anche nelle condizioni di processo più difficili. La potente diagnostica integrata offre informazioni sulle condizioni del dispositivo e sulla qualità del segnale, per accertarsi che il processo sia sempre sotto controllo.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura

Trasmettitori di livello a radar non contattivo

I trasmettitori di livello a radar non contattivo misurano in continuo il livello di liquidi o solidi in piccoli e grandi serbatoi e recipienti e in applicazioni all'aperto in molti settori diversi. Dalle applicazioni più complesse che richiedono misure di livello altamente accurate alle applicazioni più semplici, i nostri sensori radar aiutano a recuperare efficienza e migliorare la sicurezza degli impianti, offrendo al contempo facilità d'uso, affidabilità e accuratezza.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura
Misura del livello-Sensori radar non contattivi

Trasmettitori di livello per pressione differenziale

Misura di livello-Misura di livello DP

La misura di livello a pressione differenziale (DP) utilizza letture di pressione e peso specifico per indicare valori di livello. Il livello a DP è una tecnica di misura comune utilizzata in un'ampia gamma di applicazioni e settori. Le soluzioni comprendono connessioni di trasmettitori standard e trasmettitori integrati con tenute per montaggio diretto o remoto configurabili in sistemi tarati, bilanciati ed elettronici. Sono disponibili anche altre opzioni wireless.


Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura

Tecnologia di misurazione magnetica del livello

La tecnologia di misurazione magnetica del livello garantisce metodi di misura robusti e a manutenzione ridotta nelle applicazioni su petrolio e gas, petrolchimica ed energia. Gli indicatori di livello magnetici Rosemount™ 9930 si possono utilizzare in sostituzione degli indicatori di livello e per aggiungere ridondanza quando sono utilizzati come soluzione di livello completa insieme al trasmettitore di livello radar a onda guidata Rosemount™ 5300 e alla camera di bypass Rosemount™ 9935. Il portafoglio di Emerson comprende anche trasmettitori magnetostrittivi e interruttori di livello magnetici, che offrono flessibilità nel rilevamento dei livelli in molti tipi di installazione.


Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura
Misura di livello-Magtech

Interruttori di livello

Misura di livello-Interruttori di livello per liquidi

Informazioni sugli interruttori di livello per liquidi

Gli interruttori di livello per liquidi misurano il livello a punto all'interno di un serbatoio. Il portafoglio di Emerson si basa sulla tecnologia a forche vibranti e offre una soluzione sicura, affidabile e conveniente per la maggior parte delle applicazioni su liquidi, come il monitoraggio di livello alto-basso, il controllo della pompa, gli allarmi critici e la prevenzione della tracimazione. Gli interruttori si possono installare per il monitoraggio o il controllo primario o insieme ad altre tecnologie per il livello che garantiscono ridondanza e riducono i rischi.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Informazioni sugli interruttori di livello per liquidi

Informazioni sugli interruttori di livello per solidi

Gli interruttori di livello per solidi sono una soluzione per la misura di livello a punto affidabile e conveniente e consentono di rilevare la presenza o l'assenza del materiale solido in un'ampia serie di applicazioni, come nell'industria alimentare e delle bevande, nell'industria di processo chimica e nel trattamento delle acque reflue. Il portafoglio di Emerson comprende le tecnologie a forche e aste vibranti, interruttori a paletta e tecnologie di capacitanza, che garantiscono misure e controlli dei livelli accurati e facili da installare in condizioni di processo e con tipi di fluidi diversi.


Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Informazioni sugli interruttori di livello per solidi
Interruttori di livello per la misura di livello su solidi

Software di configurazione e diagnostica del livello

Acquisisci capacità aggiuntive e assicurati di ottimizzare le potenzialità dei tuoi dispositivi di misura del livello con il software e gli accessori Rosemount.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura
Misura di livello-Software di configurazione e diagnostica

Accessori per livello

Misura di livello-Accessori

Il portafoglio di accessori per la misura del livello di Emerson comprende camere di bypass e controllori, oltre a una vasta gamma di parti di ricambio come cassette per l'elettronica, kit di antenne e adattatori. I nostri accessori aiutano a ottimizzare le operazioni semplificando la manutenzione, l'aggiornamento e la riparazione degli strumenti utilizzati per il livello e offrendo la flessibilità necessaria per adattare i nostri prodotti a esigenze specifiche.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura

Sistemi di misura dei livelli

Informazioni sul Tank Gauging

Il Tank Gauging è la misura dei liquidi in grandi serbatoi di stoccaggio eseguita allo scopo di quantificare il volume e la massa del prodotto presente nei serbatoi. È la soluzione ideale per una gestione dell'inventario accurata, una prevenzione della tracimazione affidabile (certificazione SIL2/SIL3 IEC 61508) e misure fiscali in linea con gli standard OIML e API.


Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Informazioni sul Tank Gauging
Tank Gauging-1020x576
Sistemi di monitoraggio per serbatoi

Informazioni sul monitoraggio dei serbatoi

Il sistema di monitoraggio dei serbatoi Rosemount rappresenta un metodo conveniente per monitorare livello, temperatura e volume dei liquidi per il controllo dell'inventario.

Grazie alla flessibilità di collegare una gamma di diversi strumenti, il sistema può essere adattato a ciascun serbatoio, indipendentemente dalle dimensioni, dalla forma o dal contenuto del serbatoio.

Se integrato con il nostro software di gestione dell'inventario, il sistema produce informazioni approfondite sull'inventario dei prodotti, aiuta a ridurre le misurazioni manuali, migliora l'accuratezza e previene la tracimazione dei serbatoi.


Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Informazioni sul monitoraggio dei serbatoi

Informazioni sul monitoraggio remoto dei serbatoi

Il sistema di monitoraggio remoto dei serbatoi Rosemount™ è una soluzione logistica di monitoraggio degli asset di facile utilizzo che aiuta a gestire tutte le risorse da un unico punto, indipendentemente dalla posizione. Il sistema comprende il sensore di livello wireless Rosemount™ 408 e il software applicativo per serbatoi Plantweb™ Insight per il monitoraggio di livello, temperatura e posizione GPS. La soluzione fornisce informazioni operative per consentire l'assunzione di decisioni strategiche più informate e il miglioramento delle prestazioni aziendali.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Informazioni sul monitoraggio remoto dei serbatoi
Ottieni reali miglioramenti delle prestazioni aziendali e informazioni approfondite sui tuoi asset con una soluzione di monitoraggio di facile utilizzo

Informazioni sulla misura dei livelli in ambito marino

Costruiti per resistere ad ambienti marini difficili, i nostri sistemi di monitoraggio offrono lunga durata e trasmettitori di livello, pressione e temperatura avanzati, per letture precise anche nelle condizioni più difficili.La robustezza dei nostri sistemi è inoltre garantita da un processo di installazione semplice e una manutenzione minima, con un risparmio in termini di tempo e risorse. I sistemi garantiscono anche la piena conformità normativa, indipendentemente dalle necessità di monitoraggio tradizionale del carico (CMS) o di un sistema di misura del combustibile o misura fiscale (CTMS).

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Informazioni sulla misura dei livelli in ambito marino
Settore marino
Misura di livello

Cronologia della misura di livello​

Scopri la nostra storia per conoscere meglio le origini e le innovazioni che abbiamo portato sul mercato negli ultimi 50 anni​

Passa alla cronologia
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.