Gestione delle prestazioni degli asset

Gestione delle prestazioni degli asset

Migliora la disponibilità e il rendimento degli asset riducendo al contempo rischi e costi.

Ottimizza il potenziale di rendimento degli asset di produzione

Alla stregua delle strutture industriali, anche la gestione degli asset è diventata più complessa. L'introduzione di tecnologie predittive, CMMS e processi di lavoro documentati consente di snellire la gestione, ma potrebbe non riuscire a produrre miglioramenti reali in termini di prestazioni dell'impianto. Il monitoraggio di tali asset può creare montagne di dati, senza tuttavia fornire una valida scorciatoia verso le informazioni utili a migliorare la gestione degli asset e le prestazioni complessive.

Le soluzioni software di Gestione delle prestazioni degli asset di Emerson offrono l'attenzione e la chiarezza necessarie a realizzare l'obiettivo delle massime prestazioni dell'impianto. Possiamo garantirti il passaggio da uno stato reattivo a uno proattivo, collaborando con te allo sviluppo di un piano strategico e di un approccio sofisticato e olistico alla gestione delle prestazioni degli asset nella singola struttura o in tutta l'azienda.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Ottimizza il potenziale di rendimento degli asset di produzione
Migliora le prestazioni operative con una strategia per l'affidabilità proattiva
Utenti finali

60 - 90% Riduzione dei tempi di fermo

Utenti finali

10 - 20% Miglioramento della disponibilità

Utenti finali

30 - 50% Riduzione dei carichi di lavoro per PM

Utenti finali

25 - 50% Riduzione del carico di lavoro di calibrazione

Utenti finali

25 - 50% Riduzione di scarti e rilavorazioni

Utenti finali

15 - 50% Riduzione dei costi per guasti

Utenti finali

5 - 15% Estensione del ciclo di vita degli asset 

Utenti finali

20 - 30% Riduzione dell'inventario di MRO

Migliora le prestazioni operative con una strategia di affidabilità proattiva (1)

Migliora le prestazioni operative con una strategia per l'affidabilità proattiva

L'implementazione di una strategia di gestione dell'affidabilità proattiva è il segreto contro la riduzione delle prestazioni operative e, al contempo, migliora la disponibilità del processo e consente di ridurre i costi operativi. I servizi di consulenza per l'affidabilità di Emerson offrono una soluzione completa di gestione degli asset che garantisce una strategia proattiva per ridurre la frequenza, la durata e l'impatto degli eventi pianificati e non pianificati.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Migliora le prestazioni operative con una strategia per l'affidabilità proattiva

Migliora la disponibilità con la gestione dello stato degli asset

Monitorando gli asset e applicando l'intelligenza predittiva per determinare lo stato degli asset, è possibile ridurre sensibilmente i tempi di indisponibilità dell'impianto, pianificati e non, abbassando i costi di manutenzione e aumentando i livelli di sicurezza e disponibilità. Emerson offre un'ampia gamma di soluzioni per il monitoraggio dello stato degli asset per aiutarti a prendere decisioni informate e migliorare la produttività di apparecchiature, sistemi e applicazioni esistenti.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Migliora la disponibilità con la gestione dello stato degli asset
Ottimizza le prestazioni aziendali con la gestione del rischio
Ottimizza il potenziale di rendimento degli asset di produzione

Ottimizza le prestazioni aziendali con la gestione del rischio

La soluzione completa per la gestione delle prestazioni di Emerson aiuta a concentrarsi sugli asset critici che richiedono attenzione immediata. L'utilizzo di analisi FMEA, strategie di affidabilità, sviluppo di procedure di lavoro e integrazione di CMMS contribuisce a concentrarsi sugli asset in base alle priorità e a migliorare le prestazioni dell'azienda grazie a un aumento dell'operatività, a una maggiore produzione, a un incremento della produttività e al taglio dei costi di manutenzione.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Ottimizza le prestazioni aziendali con la gestione del rischio

Servizi

dispositivo di riempimento
Eccellenza operativa

Con metodologie collaudate, flessibili e ripetibili, i servizi professionali di Emerson aiutano i clienti a quantificare le opportunità di miglioramento dell'azienda e a creare una tabella di marcia scalabile e realistica.

dispositivo di riempimento
Servizi connessi

Interpreta i dati delle apparecchiature e dei processi e fornisce informazioni utili per migliorare affidabilità, sicurezza, prestazioni e redditività.

dispositivo di riempimento
Monitoraggio delle condizioni degli asset

Sono disponibili specialisti che monitorano i dati degli analizzatori di vibrazioni route-based, dei dispositivi di vibrazione wireless e dei sistemi online di Emerson.

dispositivo di riempimento
Servizi di affidabilità per l'intero ciclo di vita

Le soluzioni di affidabilità di Emerson migliorano e preservano l'affidabilità delle risorse e gli investimenti.

dispositivo di riempimento
Servizi per le prestazioni degli asset

Aumenta la redditività applicando strategie pratiche di manutenzione operativa per raggiungere gli obiettivi in termini di gestione degli asset e affidabilità.

dispositivo di riempimento
Servizi di misura della portata

I tecnici certificati Emerson possono eseguire la verifica delle operazioni di misura della portata per assicurare prestazioni coerenti con le specifiche e consigliare le migliori pratiche con un valido rapporto costo/prestazioni per una maggiore affidabilità e una manutenzione più efficiente. 

Ultime notizie

Gli aggiornamenti software accelerano la risposta della manutenzione predittiva

Emerson migliora la visibilità sulle condizioni delle macchine con l'analisi avanzata dei dati e l'invio automatico dei flussi di lavoro ai...

Celanese evita i potenziali fermi dell'impianto

Il produttore di materiali speciali comunica le informazioni acquisite dai silos e rileva l'andamento della temperatura dell'olio lubrificante...

Il monitoraggio continuo delle condizioni operative abbatte i costi

In un articolo dell'AFPM Summit Conference News, Jacob Swafford di Emerson mette a confronto il monitoraggio delle condizioni continuo e...
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.