Marchi di soluzioni per l’automazione

Marchi di soluzioni per l’automazione

I marchi leader del settore di Emerson incarnano l'innovazione comprovata, l'esperienza di progettazione e le tecnologie leader del mercato che ci caratterizzano.

Tenete d'occhio i nostri marchi

Nel nostro portafoglio di marchi rinomati in tutto il mondo troverete la soluzione più adatta a voi, per ottenere risultati predittivi per le vostre sfide in fatto di automazione. I marchi Emerson ottimizzano le prestazioni delle tecnologie degli strumenti di misura, degli attuatori, dei sistemi di controllo e sicurezza, nella gestione delle operazioni e altro ancora. Selezionare uno dei marchi elencati qui in basso.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Tenete d'occhio i nostri marchi

AEV

L'innovazione più recente di Emerson, le valvole a sfera a C AEV, è destinata a rivoluzionare il modo di pensare le valvole a sfera nell'isolamento dei processi criogenici e gravosi.

AVENTICS

Soluzioni pneumatiche affidabili in grado di garantire un funzionamento solido e duraturo in applicazioni industriali con connettività IoT avanzata.

Anderson Greenwood

Una linea innovativa e completa di soluzioni per la gestione della pressione che definisce nuovi standard nel settore per garantire arresti ripetibili a prova di bolle e una lunga durata.

AMS

Le soluzioni per il monitoraggio e l'analisi dello stato degli asset aiutano a gestire in maniera proattiva gli asset per migliorare l’affidabilità.

Appleton

Prodotti elettrici affidabili progettati per proteggere persone, apparecchiature e impianti garantendo la massima sicurezza anche negli ambienti più difficili. 

ASCO

Ovunque vi siano produzione e processi, i prodotti per il controllo ASCO definiscono lo standard nell'aiutare i clienti a massimizzare le efficienze, ottimizzare le applicazioni e trasformare le idee in risultati tangibili.

Baumann

Per garantire pulizia e sanitizzazione, il controllo di portate elevate e una maggiore flessibilità con soluzioni progettate per soddisfare la domanda più pressante degli impianti più all'avanguardia.

Bettis

Tecnologie per l'attuazione leader del mercato per le sfide di automazione delle valvole sottomarine più difficili.

Branson

Per creare una giunzione perfetta o produrre un pezzo privo di difetti, le soluzioni di giunzione dei materiali e pulizia di precisione Branson rappresentano la scelta obbligata per costruttori e produttori di macchinari che intendono adattarsi rapidamente e senza costi eccessivi alle tendenze più recenti, in applicazioni che spaziano dal packaging al medicale alle applicazioni automotive.

Cash

Dispositivi di controllo della pressione affidabili adatti a un'ampia gamma di fluidi di processo, come vapore, aria, liquidi e gas di processo per servizi sia industriali che criogenici.

Clarkson

Soluzioni affidabili e convenienti progettate in modo specifico per applicazioni in presenza di liquidi con sospensioni solide e materiali abrasivi nei settori della produzione di energia, della produzione di carta, delle attività di estrazione e altro ancora.

Crosby

Valvole limitatrici di pressione con azionamento diretto a molla per applicazioni su gas, liquidi e vapore e applicazioni multifase.

Damcos

Attuatori progettati in modo specifico per i clienti che operano in mare e necessitano di un prodotto compatto e a prestazioni elevate che sia energeticamente efficiente e affidabile e richieda una manutenzione minima. 

Dantorque

Tecnologie di attuazione valvole sottomarine compatte leader del settore, concentriche e molto affidabili.

DeltaV

Sistemi di automazione moderni facili e flessibili che eliminano la complessità operativa e minimizzano il rischio progettuale.

EL-O-Matic

Attuatori per valvole pneumatiche per impieghi gravosi, progettati in modo da poter essere "montati e dimenticati".

Enardo

Leader mondiale nello sviluppo e produzione di apparecchiature per il controllo del vapore da utilizzare ovunque vengano processati o conservati liquidi e gas.

Fisher

Tecnologie di controllo della portata altamente affidabili per regolare ed isolare i processi con assoluta certezza.

Flexim

Flexim è leader globale nella misurazione della portata a ultrasuoni non intrusiva per applicazioni su liquidi, gas e vapore. La nostra intuitiva tecnologia a ultrasuoni prevede una semplice applicazione sulla parte esterna del tubo, senza interruzione delle operazioni o rischi di perdite.

Francel

Esperienza e innovazione per confrontarsi con le condizioni in continua evoluzione del mercato del gas naturale mediante lo sviluppo di regolatori, dispositivi di arresto, skid e altro ancora.

Hytork

Un sistema di protezione della valvola di attuazione che garantisce un damping del fine corsa affidabile e conveniente e previene guasti prematuri, perdite ed emissioni fuggitive della valvola.

Keystone

Valvole a farfalla dotate di costruzione affidabile e robusta, ciclo di vita più lungo e costo totale di possesso più basso

KTM

Valvole a sfera e attuatori manuali e automatici di alta qualità con capacità di un milione di cicli l’anno; una soluzione affidabile, efficiente e duratura per i settori chimico e petrolchimico e il settore Oil & Gas.

Kunkle

Le migliori valvole di sfioro di sicurezza industriali e commerciali per ambienti criogenici o ad alte temperature.

Lunkenheimer

Valvole di isolamento di fascia alta ideate e progettate in modo specifico per le applicazioni più gravose in presenza di depositi ed erosione

Micro Motion

Tecnologia di misurazione esclusiva di densità e viscosità ad effetto Coriolis che offre ai clienti le informazioni dettagliate e certe necessarie per migliorare costantemente la sicurezza e l'efficienza delle applicazioni più importanti e complesse.

Neotecha

Valvole e raccordi di qualità superiore per applicazioni altamente corrosive.

Nelson

Heat trace systems and firestop solutions designed to maintain process temperatures, avoid freezing and protect marine vessels, oil rigs, and other industrial facilities against fire, smoke, water, and explosions.

Neotecha

Valvole e raccordi di qualità superiore per applicazioni altamente corrosive.

NI

I sistemi di test connessi al software NI possono rivoluzionare il modo in cui le aziende utilizzano le informazioni dei test, elevando il test dallo status di semplice necessità a formidabile vantaggio competitivo.

Ovation

I cinque decenni di esperienza di Emerson nel campo della produzione di energia e del trattamento delle acque si traducono nel sistema di controllo distribuito Ovation™, una piattaforma affidabile e innovativa che si evolve di pari passo con la tecnologia per garantire disponibilità e redditività degli impianti.​​​​

Ovation Green

Ottimizza le operazioni sugli asset per l'energia rinnovabile con soluzioni di automazione e software affidabili e appositamente progettate.

PACSystems

Advanced control and automation solutions that optimize production and monitoring capabilities in the widest range of process and discrete industrial environments.

Ovation Green

Ottimizza le operazioni sugli asset per l'energia rinnovabile con soluzioni di automazione e software affidabili e appositamente progettate.

PACSystems

Advanced control and automation solutions that optimize production and monitoring capabilities in the widest range of process and discrete industrial environments.

Paine

Strumentazione di controllo della pressione, trasmettitori di pressione, trasduttori, sonde e sensori per la temperatura estremamente accurati e all'avanguardia per alcuni dei settori più vitali e tecnologicamente avanzati al mondo.

Penberthy

Leader riconosciuto a livello mondiale nel settore della strumentazione di livello di alta qualità per i suoi prodotti di indicazione di livello e flusso per le attività di pompaggio, miscelazione o riscaldamento di liquidi e gas

Plantweb™ digital ecosystem

Emerson’s scalable and secure portfolio of transformational technologies, software and services that provide relevant personnel with enhanced insight to drive operational excellence

ProTeam

ProTeam Vacuums is the leader in lightweight backpack vacuums. Maintenance crews consistently find ProTeam vacuums save time, money, and resources while improving indoor air quality.

RIDGID

RIDGID®, a leading manufacturer of innovative tools for the professional trades, offers reliable and durable equipment to get jobs done right the first time.

Rosemount

Tecnologie di analisi e misurazione della qualità del massimo livello che garantiscono controllo e chiarezza dei processi, in modo che impianti, stabilimenti e produttori possano operare con maggiore affidabilità, sicurezza e profitto.

Roxar

Prodotti leader per l'ottimizzazione progettati per aiutare chi opera nei settori di petrolio e gas a incrementare il recupero, ottimizzare la produzione e migliorare l'integrità degli asset per l'intero ciclo di vita dei giacimenti.

Sapag

Valvole a farfalla (tipo con sede resiliente o metallica), a sfera (in acciaio al carbonio e acciaio inossidabile), di non ritorno (tipo con risposta ad alta dinamicità), di controllo (tipo anticavitazione) e di scarico della pressione utilizzate nei settori di petrolio e gas, chimico, energetico, minerario e altri ancora.

Sempell

Valvole di controllo, sicurezza e isolamento estremamente affidabili per gestire le applicazioni su vapore con precisione ed efficienza.​​

Shafer

Tecnologie di azionamento delle valvole con automazione per valvole gas su petrolio e idrauliche utilizzate nei settori petrolifero, GNL, offshore, sottomarino ed estrattivo.

SolaHD

Soluzioni per la qualità dell'energia progettate per garantire la continuità delle linee di produzione e proteggere persone, apparecchiature e informazioni.  

Tartarini

I regolatori di pressione vengono utilizzati nella progettazione, produzione ed installazione di stazioni di regolazione e di misura ed in sistemi di odorizzazione per il settore del gas naturale.

TESCOM

Regolatori, valvole e sistemi che costituiscono un'ampia gamma di soluzioni di controllo della pressione di precisione standard e personalizzate per un mercato mondiale sempre più diversificato.

TopWorx

Il controllo di valvole discreto e la tecnologia di rilevamento della posizione forniscono garanzia assoluta nelle applicazioni più difficili migliorando l'efficienza dei processi, la redditività e il successo.

Vanessa

Sviluppo di soluzioni per valvole collaudate che risolvono le necessità dei clienti e mantengono i processi operativi con il massimo potenziale

Varec

Prodotti per la protezione dei serbatoi che garantiscono il controllo di vapori ed emissioni fuggitive oltre alla protezione da incendi ed esplosioni mediante una linea integrata di sfiati di emergenza e di conservazione, rompifiamma, regolatori, portelli di livello, coperchi di ispezione e unità di aspirazione galleggianti.

Yarway

Prestazioni affidabili e tecnologia comprovata per la protezione delle pompe e le soluzioni di gestione dei vapori.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.