Rosemount-936 Open Path Toxic Gas Detector

Rilevatore di gas tossici a percorso aperto Rosemount™ 936

Descrizione del prodotto

Il rilevatore di gas tossici a percorso aperto Rosemount 936 garantisce un monitoraggio continuo per gas di solfuro di idrogeno (H2S) o gas di ammoniaca (NH3), anche in ambienti difficili in cui polvere, nebbia, pioggia, neve o vibrazioni possano causare una sensibile riduzione del segnale. Questo rilevatore di gas tossici utilizza la tecnologia a ultravioletti e offre un rilevamento a lungo raggio fino a 60 m (200 ft). Le certificazioni in tutto il mondo per il rilevatore di gas tossici a percorso aperto Rosemount 936 includono ATEX, IECEx, FM/FMC, INMETRO, TR CU e SIL 2 (TÜV).

Costante di tempo/risposta
T90 ≤ 3 secondi
Campo di sensibilità
0-500 ppm.m
Risposta dello spettro
200-300 nm
Campo di temperatura
Da -55 °C a +65 °C (da -67 °F a +149 °F)
Campo di umidità
Fino al 95% senza condensa (sopporta fino al 100% di umidità relativa (RH) per brevi periodi)
Immunità dai falsi allarmi
Non influenzato da radiazioni solari, fiamme di idrocarburi e altre fonti esterne
Alimentazione
24 V c.c. nominale (18–32 V c.c.)
Ottiche riscaldate
Per eliminare la condensa e la brina sulla finestra
Garanzia
3 anni
Deriva
A lungo termine ±5% del fondo scala
Spostamento/disallineamento
±1°
Gas rilevato
Idrogeno solforato (H2S) o ammoniaca (NH3)
Materiale della custodia
Custodia in acciaio inossidabile 316L
Dimensioni
Rilevatore / fonte 267 x 130 x 130 mm (10,5" x 5,1" x 5,1")
Peso
Rilevatore / fonte 5 kg (11 lb)

Funzionalità

  • Alta immunità ai falsi allarmi
  • Ottiche riscaldate per l'uso in ambienti estremi
  • Logger di dati incorporato (registra fino a 100 eventi)
  • Diagnostica in tempo reale
  • Sensibilità incrociata ridotta
  • Impostazioni del gas tarate in fabbrica per la massima accuratezza

Documenti e schemi