Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-Incus Ultrasonic Gas Leak Detector

Rilevatore di perdite di gas a ultrasuoni Rosemount™ Incus

Descrizione del prodotto

Il rilevatore di perdite di gas a ultrasuoni Rosemount Incus utilizza quattro sensori acustici ultrasensibili che monitorano costantemente su ampie aree gli ultrasuoni emessi dai gas sotto pressione. Ideale per il monitoraggio in ambienti esterni ben aerati, il sistema di rilevamento di perdite di gas a ultrasuoni è stato progettato per resistere alle condizioni più estreme e subisce l'influsso di intemperie, vento, direzione di perdita, né di stratificazioni o diluizioni dei gas.

Montaggio
acciaio inossidabile AISI 316 (inclusa)
Alimentazione
15 - 30 V c.c. (24 V c.c.)
6 W - funzionamento standard
Certificazioni/Approvazioni
IECEx ITS 10.0004X
ATEX Ex d ib IIB+H2T4 Gb (Tamb da -40 °C a +85 °C); opzione (Tamb da -55 °C a +85 °C)
c FM us CL1 Divisione 1, GP B, C, D T4
CL1 Zona I, AEx/Ex d ib IIB+H2 T4
EAC RU C-GB.ГБ04.B.00297
KOSHA: 14-KB4BO-0294X
INMETRO UL-BR 15.0063X
ABS: 13-LD1021861
DNV: A-13745
EMC: EN 50270 2006, EN 61000-6-3 2007, EN 61000-6-2 2005
Peso
18 kg (40 lb)
Garanzia
36 mesi dopo la spedizione

Funzionalità

  • Risposta immediata a tutte le perdite di gas (gas tossici, gas combustibili o gas inerti)
  • Calibrazione non richiesta
  • Le quattro testine di rilevamento offrono il più ampio range di rilevamento dei gas sul mercato: da 2 a 40 metri (da 7 a 130 ft)
  • Tutti i sensori acustici sono privi di parti in movimento e non si usurano, non sono soggetti a derive e non dovranno mai essere sostituiti se utilizzati nelle normali condizioni di esercizio
  • Funziona a temperature estreme: da -40 °C a 85 °C (da -40 °F a 185 °F)
  • Il test autodiagnostico elettronico automatizzato offre un funzionamento a prova di errore
  • 4-20 mA analogico o a step e protocollo di comunicazione HART™
  • Certificato in tutto il mondo per aree pericolose
  • Schermata della guida per i ritardi programmabili per le fonti di allarme intermittenti indesiderate

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-5 di 5 risultati per Parti e accessori
: