prd-rmt-marine-ind-cruise-ship-teaser-image

Navio de cruzeiro

Soluções integradas de navios de cruzeiro com foco na alta segurança para passageiros e tripulação a bordo

Conformidade ambiental

O foco na conformidade ambiental, o tratamento correto de passageiros e a proteção do mar circundante é vital ao atravessar alguns dos lugares mais bonitos do mundo. As soluções Emerson com funcionalidades de segurança, bem como controle e monitoramento de processos, garantem que a tripulação possa tomar ações preventivas se ocorrerem anormalidades.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Conformidade ambiental

Soluções em ação

  • Aborde os requisitos da SOLAS de Retorno Seguro ao Porto para garantir a segurança dos passageiros, da tripulação e do navio
  • Escalável para se adequar ao tamanho e à complexidade das tarefas de automação de cruzeiros

O sistema lhe permite uma visão geral completa de diferentes tarefas a bordo através de uma interface de usuário intuitiva. A arquitetura do sistema suporta qualquer combinação de subsistemas, como gerenciamento de combustível, medição de nível de tanque, controle remoto de válvulas e sistemas auxiliares de medição. 


Saiba mais sobre os sistemas integrados de controle e monitoramento >>

  • Gerencie os custos de combustível com as medições de consumo de combustível
  • Impeça roubos e adulteração com medições de abastecimento certificadas
  • Processo de troca de combustível fácil e eficaz para conformidade CEA

A medição de combustível é um parâmetro importante que contribui para a eficiência geral do combustível de um navio. Todas as aplicações exigem medição altamente precisa e confiável para controle e gestão mais estritos do combustível queimado que geram economia e potencial redução das emissões. A combinação de medições de combustível com o tanque existente e as medições de vazão proporcionará uma segurança de combustível excepcional contra roubo ou adulteração. O rápido fluxo de dados permitirá uma ampla base de dados de energia e de dados em tempo real para um conhecimento aprofundado e um planejamento eficiente.


Leia sobre sistemas de gerenciamento de combustível >>

  • Escolha características específicas para maior segurança, como LED/Patlock que garante que não haja movimento nas válvulas durante o check-up
  • Garanta a proteção dos oceanos nos portos e pontos turísticos usando óleo biodegradável no sistema VRC

A solução Eletro-Hidráulica é uma ótima opção para os navios de cruzeiro devido ao seu design compacto que exige um mínimo de espaço. Você alcançará uma redução nos custos de instalação escolhendo esta solução, pois ela não exige nenhuma tubulação hidráulica. Sistema facilmente integrado no design da zona de fogo da embarcação. Operações de emergência com atuadores montados firme ou montados em anteparo e bomba de mão para uso manual. Todas essas funcionalidades contribuem para o alto nível de segurança exigido aos passageiros a bordo dos navios de cruzeiro. 


Saiba mais sobre o sistema de controle remoto de válvulas >>

  • Custo eficiente com pouca necessidade de manutenção
  • Fácil acesso à manutenção e solução de problemas remota
  • Flexibilidade com ampla variedade de tecnologias de medição de nível de tanques

Diferentes tecnologias podem ser utilizadas para medir o nível nos tanques de lastro e serviço, como sistemas eletropneumáticos e transmissores de nível de tanque. Essas soluções oferecem flexibilidade e sistemas personalizados que atendem aos requisitos de redundância e divisão em diferentes zonas de fogo.


Saiba mais sobre os sistemas de medição de nível de tanques >>

Monitoramento de alarmes

  • Filtragem e distribuição avançada de alarmes, permitindo indicação de alarme nos locais certos e em situações relevantes
  • Anúncios audiovisuais integrados que beneficiam todos a bordo – do capitão aos engenheiros de serviço

Os alarmes podem ser apresentados em estações de trabalho, bem como em painéis de alarme em acomodações e áreas públicas. O Sistema de Monitoramento de Alarme é flexível e pode ser configurado para permitir indicações de alarme em locais determinados para garantir a visualização e o manuseio corretos. Um grande número de funções avançadas de gerenciamento de alarmes está incluído, como agrupamento, filtragem e apresentação para garantir a indicação de alarme correta a tempo para facilitar o acesso e o manuseio.

O Sistema de Monitoramento de Alarme (AMS) pode ser instalado como uma solução autônoma ou como uma parte totalmente incorporada do Sistema Integrado de Controle e Monitoramento (ICMS).

Saiba mais sobre os sistemas de monitoramento de alarmes >>

  • Integrar e interagir com vários transmissores e subsistemas diferentes para ampliar a visão geral operacional
  • Personalize o alcance para os requisitos específicos de sua embarcação

Várias medições auxiliares e subsistemas podem ser interligados e integrados no Sistema Integrado de Controle e Monitoramento. Isso proporcionará aos seus operadores uma oportunidade vantajosa para planejar, monitorar e reagir a interrupções que interferem nas operações


Saiba mais sobre os sistemas de medição auxiliar >>

Ative o JavaScript para usar este site.