Estaqueamento térmico

Estaqueamento térmico

Soluções de solda para peças complexas e delicadas

Tecnologia para aplicações especializadas

A tecnologia de estaqueamento térmico da Branson permite unir componentes em um molde plástico. O processo de estaqueamento une materiais sem precisar de vibração. Por isso, não ocorrem danos cosméticos em superfícies classe A. O estaqueamento térmico da Branson é a solução ideal para setores que precisam de solda plástica, como automóveis, componentes eletrônicos e equipamentos médicos.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Tecnologia para aplicações especializadas

Como funciona?

Estaqueamento térmico

O estaqueamento térmico, também chamado de estaqueamento termoplástico, é o processo de soldar dois materiais heterogêneos. No estaqueamento térmico, usamos aquecimento e resfriamento locais para aumentar a temperatura de componentes plásticos e realizar a reformação do plástico. A reformação pode ser usada em diversas aplicações. 

Algumas das aplicações são o estaqueamento de mossas plásticas para montagem de painéis em portas de carros e a solda de PCBs em alojamentos plásticos. Os benefícios da técnica são: a ausência de danos por vibração, a ausência de material particulado, a possibilidade de estaquear aplicações metalizadas e a possibilidade de estaquear áreas de acesso difícil ou restrito.

Processo

Quando uma corrente elétrica passa pela ponta térmica, a resistência elétrica gera calor. A ponta de estaqueamento térmico é encostada na peça de termoplástico a ser reformada. A ponta térmica é esquentada pelo aquecimento elétrico direto da ponta por um breve período. A ponta aquecida amolece o material plástico e molda o plástico derretido na sua forma. 

É feita uma aplicação de ar comprimido para resfriar a ponta e o plástico moldado. É possível estaquear vários pontos ao mesmo tempo, incluindo diversos polímeros. O tempo de ciclo é influenciado pelo volume de polímero a ser reformado. É possível implantar a tecnologia de estaqueamento em vários níveis de sofisticação, de acordo com as exigências do cliente. Desde sistemas de loop aberto cronometrado até sistemas de loop fechado sofisticados com feedback de temperatura.

Aplicações

Algumas aplicações do estaqueamento térmico:

  • Polímero com polímero ou outros materiais
  • Solda de ponta com cabeça chata
  • Orifícios de vedação
  • Peças integradas
  • Polímero com malha
  • Membrana respirável 
  • Estampagem de borda
  • União 
  • Solda entre polímeros
  • Polímero com polímero
Pulse Staker

Pulse Staker

Pulse Staker
Pulse Staker Overview
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:28
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:28
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected

    Aplicações industriais

    Soluções para a indústria de componentes eletrônicos

    Componentes eletrônicos

    Crie soldas completas e potencialmente invisíveis para peças de plásticos de qualquer formato sem o uso de solventes ou adesivos. 

    Desafios têxteis complexos

    Têxteis

    Soluções flexíveis para criar vedações duráveis sem a necessidade de colas, clipes e fios nos desenhos dos produtos.

    Pequenos aparelhos domésticos

    Eletrodomésticos

    Solde componentes de eletrodomésticos de grande e pequeno porte, desde lavadoras até aparelhos para cozinha e banheiro.

    Ferramentas personalizadas da Branson

    Ferramentas personalizadas em que você pode confiar

    Nós não fazemos apenas ferramentas, nós sabemos também como otimizá-las para um desempenho rápido e eficiente. Deixe que nossos especialistas em ferramentas o ajudem a configurar e potencializar seus sistemas.

    Fale conosco
    Ative o JavaScript para usar este site.