Papel e celulose

Papel e celulose

Os altos custos de energia e a grande variabilidade de processo são apenas o início de seus desafios. 

Reduza a variabilidade de processo, uso de energia e o tempo de inatividade

Na altamente competitiva indústria de celulose e papel, os com melhor desempenho descobriram maneiras de aumentar a produção e a qualidade, minimizando os custos. Durante décadas, os especialistas da Emerson orientaram muitas empresas no caminho da excelência operacional, reduzindo o uso de energia e produtos químicos, tempo de inatividade da produção e a variabilidade de processo. 

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Reduza a variabilidade de processo, uso de energia e o tempo de inatividade

Notícias e casos de estudo

Celulosa Arauco teamed with Emerson to commission the world’s largest “smart” pulp mill.

O mais recente

Publicação do blog

Emissões reduzidas e custos menores com combustível na RDM Blendecques

Nova solução de otimização de combustão proposta por especialistas em energia da Emerson aumenta a eficiência de combustão em 3%.
Publicação do blog

Design voltado para o humano encontra SmartProcess Cook

SmartProcess Cook para digestores em batelada recebe revisão para aumentar a facilidade de uso e identificação rápida de problemas de processo.

Wireless out-of-the-box capability

Combined with Emerson’s leading brands are proven integrated wireless solutions. Automated control with maximum reliability and function can be...
Ative o JavaScript para usar este site.