Soldagem por vibração
A Branson continua a desenvolver a tecnologia de soldagem por vibração para atender os clientes com necessidades complexas de junção de plástico em grandes volumes.
A soldagem de plástico por vibração é uma tecnologia de eficiência energética que otimiza a produtividade em linhas de montagem. É ideal para unir grandes peças plásticas, áreas intrincadas, objetos multiplanares e superfícies curvas de formas variadas e é uma tecnologia comum na indústria automotiva, de produção de aparelhos e outros setores. A nova tecnologia de vibração limpa (CVT) Branson da Emerson cria soldagens mais limpas com menos faíscas e partículas.
A soldagem por vibração é uma solução de junção capaz de soldar peças complexas, com formato irregular ou grande. A soldagem por vibração usa a energia térmica gerada quando uma peça é mantida fixa e a outra movida para frente e para trás de forma linear. O calor gerado inicia um derretimento controlável na interface das peças. A soldagem por vibração precisa que a interface da peça permita o movimento relativo que é inerente ao processo.
O processo de soldagem de plástico por vibração usa movimentos lineares rápidos para criar atrito e calor na interface de junta das peças a serem ligadas. Esse processo dura até que o estado correto de derretimento seja alcançado. O plástico então se solidifica sob pressão de aperto e forma uma ligação permanente. Os soldadores de vibração Branson da Emerson são os únicos produtos no mercado também com de tecnologia de vibração orbital, o que aumenta as oportunidades de soldagem de juntas para atender a uma variedade mais ampla de requisitos.
A soldagem de plástico por vibração geralmente é escolhida para aplicações que envolvem peças grandes, complexas ou com formato irregular, além de ser adequada para uso com a maioria dos termoplásticos. Ela também é uma boa escolha para aplicações que precisam de uma vedação hermética muito forte e tempos de ciclo rápidos. A tecnologia permite a soldagem de várias peças em um único ciclo, exigindo baixo uso de energia.
A GVX-2HR, equipada com tecnologia de vibração limpa, representa um novo nível de precisão, velocidade e consistência na soldagem por vibração.
Soluções de montagem de soldagem de plásticos e metais para os atuais veículos de motores elétricos e de combustão
Soldas e limpeza precisas para circuitos sensíveis, sensores incorporados e componentes delicados
Ultrassônicos cortam, costuram e unem tecidos não tecidos, permitindo uma produção automatizada de baixo custo e alta taxa.
Solde componentes de eletrodomésticos de grande e pequeno porte, desde lavadoras até aparelhos para cozinha e banheiro.
Trazendo conhecimento técnico e inovações em soldagem para construir a tecnologia das baterias de última geração
Deixe que nossos engenheiros façam uma revisão e análise de aplicação aprofundada para encontrar a melhor solução da Branson para as suas necessidades.