Equipamentos de laboratório
Obtenha confiabilidade e controle líderes do setor de seus equipamentos de laboratório com os sonifiers e banhos ultrassônicos digitais.
O equipamento de laboratório da Emerson fornece novos níveis de simplicidade, precisão e repetibilidade. Para limpeza, processamento de amostra e preparação de amostra, nossas tecnologias eficientes oferecem o controle para a obtenção de resultados consistentes e previsíveis.
Controle intervalos de temperatura, duração de processamento e níveis de energia com mostradores digitais intuitivos. Use recursos automatizados para programar sessões e controlar a temperatura durante o processamento.
Do laboratório até a oficina, a Emerson tem a tecnologia certa para satisfazer suas necessidades.
Os banhos ultrassônicos criam flutuações de pressão controladas de alta magnitude em líquidos que geram um processamento consistente em um curto período de tempo. Elas são usadas para atividades de limpeza, processamento de amostra e preparação de amostra, como mistura e homogeneização, lise celular, dispersão de partículas e dissolução de sólidos.
Transdutores industriais resistentes com frequência de 40 kHz são usados para tempos de banho mais curtos e eficientes. A frequência da varredura elimina ondas estacionárias que causam resultados inconsistentes.
O banho ultrassônico digital Bransonic é totalmente programável. Isso permite que os técnicos programem e travem as configurações. Isso não ajuda apenas a reduzir erros operacionais, mas também permite uma operação autônoma após a programação.
O modo de hibernação de limpeza ultrassônica da série CPXH desliga a unidade após a conclusão do ciclo e se nenhuma tecla for pressionada em 15 minutos. Enquanto está no modo de hibernação, o sistema continua a controlar a energia e a atividade, ligando novamente se a unidade é carregada ou ao tocar no teclado.
A desgaseificação é uma etapa importante para garantir que os gases presos na solução de limpeza não interfiram no processo de cavitação ultrassônica.
Os banhos ultrassônicos da Branson possuem uma configuração de desgaseificação digital avançada para ir além do processamento básico. Os períodos de desgaseificação podem durar até 99 minutos com a modulação de onda avançada para permitir o processamento de uma ampla variedade de aplicações de preparação de amostra.
Nossa tecnologia de disruptores de célula/homogeneizadores Sonifier™ é referência em experiências de laboratório e estudos de pesquisa. Os técnicos a utilizam para desgaseificar líquidos, acelerar reações químicas, preparar lipossomas e executar pesquisa de genomas.
Deixe que nossos engenheiros façam uma revisão e análise de aplicação aprofundada para encontrar a melhor solução da Branson para as suas necessidades.