Um produto de qualidade exclusivo fornecido para centenas de aplicações

Com mais de 300 000 válvulas Vanessa instaladas em diversas aplicações pelo mundo, você pode contar com a Emerson para ter uma solução comprovada de isolamento em longo prazo, on/off, controle de vazão e operações de emergência.

A válvula tri-excêntrica Vanessa foi a primeira a oferecer desempenho bidirecional de vazamento* zero para isolamento positivo, criando uma nova categoria industrial usando uma tecnologia antes indisponível com outras válvulas de um quarto de volta.

*  As válvulas tri-excêntricas Vanessa oferecem estanqueidade bidirecional com zero fugas (sem vazamento visível em testes de alta pressão com água e de baixa pressão com ar, de acordo com a "Taxa de fuga A" das normas ISO 5208 e EN 12266-1 e o requisito das "Válvulas de sede resilientes" da API 598) através da rotação de 90 graus sem fricção e do assentamento de torque do tipo metal a metal.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Um produto de qualidade exclusivo fornecido para centenas de aplicações

Aplicações




Vanessa

Melhore a segurança da planta usando válvulas tri-excêntricas

Sabemos que a segurança é uma grande prioridade para os fabricantes. Aprenda sobre formas de melhorar a segurança de aplicações de isolamento positivo e positivo duplo.

Assista ao vídeo

Siga-nos em:

Ative o JavaScript para usar este site.