Sistemas de controle remoto de válvulas
Todos os tipos de atuação da válvula naval com atuadores de alta qualidade, robustos e compactos, fornecendo torque elevado em quaisquer condições
Aumente a continuidade operacional e reduza custos com manutenção mínima e em conformidade com as normas ambientais. As soluções de controle remoto de válvulas são soluções customizadas e escaláveis para atuação hidráulica, eletro-hidráulica, elétrica e pneumática que atendem às suas aplicações navais específicas.
O Sistema de Controle Remoto da Válvula Hidráulica é a escolha certa para a flexibilidade de locais de instalação, como no convés, áreas submersas ou explosivas. O sistema cobre uma ampla variedade de atuadores, tanto de quarto de volta quanto linear, com um design compacto e robusto que cobre a maioria das válvulas marinhas. O sistema é projetado especificamente com as características da vida no mar em mente.
O sistema de controle remoto de válvulas eletro hidráulico é escolhido quando o espaço é limitado e o controle através de conexões elétricas (conectadas fisicamente ou controladas por barramento) é solicitado. O sistema eletro hidráulico pode ser montado no atuador ou no anteparo montado. A unidade de energia local (LPU) inclui uma bomba hidráulica variável patenteada capaz de funcionar a baixa velocidade, minimizando o consumo de energia sem comprometer o desempenho operacional.
O sistema de controle remoto de válvulas pneumáticas é escolhido quando o espaço é limitado e observa-se um alto ambiente corrosivo. Devido à alta concentração de salinidade na aplicação marítima, o atuador pneumático é robusto com corpos de alumínio fundido e revestimento avançado em pó, fornecendo proteção contra corrosão.
O sistema de controle remoto de válvula elétrica é ideal para atender a exigências rentáveis e rigorosas na indústria marítima. Com desempenho compacto, leve, confiável e robusto para suportar ambientes marinhos severos e aderir aos padrões da Marinha dos EUA, nossos atuadores elétricos eliminam a necessidade de substituir todo o pacote elétrico, disponível em muitas configurações, e simplifica a manutenção.