ind-rmt-en-marine-tanker-teaser

Petroleiro

Soluções avançadas de petroleiros para segurança e gerenciamento de fluidos, bem como sistemas de automação

Personalize seus sistemas e soluções de petroleiros mais seguros e econômicos

Para resolver o seu desafio de transporte seguro e econômico de líquidos a granel, garantindo mares mais limpos e emissões mais baixas de todos os tipos, a Emerson desenvolveu uma ampla variedade de sistemas e soluções aplicáveis e escaláveis para qualquer aplicação para petroleiros, independentemente do tipo ou tamanho. 

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Personalize seus sistemas e soluções de petroleiros mais seguros e econômicos

Como funciona?

Sistemas de controle e monitoramento integrado (ICMS)

O Sistema Integrado de Controle e Monitoramento é escalável e pode ser personalizado para seu aplicativo específico de petroleiro, independentemente do tipo (químico, gás, óleo) ou tamanho. A arquitetura do sistema suporta qualquer combinação de subsistemas e com arquitetura no local, você obtém uma visão geral completa das diferentes tarefas a bordo através de uma interface de usuário intuitiva e flexível.


Saiba mais sobre os sistemas integrados de controle e monitoramento >>

Sistemas de gerenciamento de combustível

As aplicações de tanques exigem medição altamente precisa e confiável para controle e gerenciamento mais estritos do combustível queimado que geram economia e potencial redução das emissões. A combinação de medições de combustível com o tanque existente e as medições de vazão proporcionará uma segurança de combustível excepcional contra roubo e adulteração. O rápido fluxo de dados permitirá uma ampla base de dados de energia e de dados em tempo real para um conhecimento aprofundado e um planejamento eficiente.


Leia sobre sistemas de gerenciamento de combustível >>

Sistemas de monitoramento de carga (CMS)

  • Variedade completa de medidores de radar de tanque feitos para qualquer petroleiro, independentemente do tipo ou tamanho
  • Qualidade e desempenho superiores em todas as condições de medição
  • Integração do radar com alto nível e alarme de transbordamento

Os medidores de radar do tanque fazem parte de um dos sistemas mais críticos a bordo de qualquer petroleiro, o Sistema de Monitoramento de Carga. A Emerson oferece uma vasta seleção de soluções e as medições mais confiáveis e precisas a bordo do seu petroleiro, funcionando perfeitamente em todas as condições.


Leia sobre Sistemas de Monitoramento de Carga >>

Sistemas de controle remoto de válvulas (VRC)

  • Operações de emergência com bomba de mão montada firme ou montada em anteparo para uso manual
  • Tenha controle da vazão do fluido em tanques de lastro, esgoto e serviço com o sistema de controle remoto da válvula hidráulica

O Sistema de Controle Remoto da Válvula Hidráulica é a escolha certa para a flexibilidade de locais de instalação, como no convés, áreas submersas ou explosivas. Use indicadores para obter a visão geral das posições da válvula nos atuadores no convés e garanta uma operação segura a bordo do seu petroleiro.


Saiba mais sobre o sistema de controle remoto de válvulas >>

Sistemas de medição de nível de tanques (TLG)

  • Rentável com pouca necessidade de manutenção
  • Fácil acesso à manutenção e solução de problemas remota
  • Flexibilidade com ampla variedade de tecnologias de medição de nível de tanques

Para medir o nível nos tanques de lastro e serviço, podem ser utilizadas diferentes tecnologias, tais como sistemas eletropneumáticos e transmissores de nível de tanques. Essas soluções oferecem flexibilidade e sistemas personalizados que atendem aos requisitos de redundância e divisão em diferentes zonas de fogo.


Saiba mais sobre os sistemas de medição de nível de tanques >>

Sistemas de monitoramento de alarmes (AMS)

  • Filtragem e distribuição avançada de alarmes, permitindo indicação de alarme nos locais certos e em situações relevantes
  • Anúncios audiovisuais integrados que beneficiam todos a bordo - do capitão aos engenheiros de serviço

Os alarmes podem ser apresentados em estações de trabalho, bem como em painéis de alarme em acomodações e áreas públicas. O Sistema de Monitoramento de Alarme é flexível e pode ser configurado para permitir indicações de alarme em locais determinados para garantir a visualização correta.


Saiba mais sobre o sistema de monitoramento de alarmes >>

Sistemas de medição auxiliar

  • Integrar e interagir com vários transmissores e subsistemas diferentes para ampliar a visão geral operacional
  • Personalize o alcance para os requisitos específicos de sua embarcação

Várias medições auxiliares e subsistemas podem ser interligados e integrados no Sistema Integrado de Controle e Monitoramento. Isso proporcionará aos seus operadores uma oportunidade vantajosa para planejar, monitorar e reagir a interrupções que interferem nas operações.


Saiba mais sobre os sistemas de medição auxiliar >>

Produtos relacionados

Ative o JavaScript para usar este site.