Rosemount-P-TGU 68 Tank Radar Gauge

Transmissor de nível tipo radar Rosemount™ TGU 68

Product Description

Com o Transmissor de nível tipo radar Rosemount TGU 68, você pode contar com o fato de que obterá medições precisas e confiáveis que mantenham suas operações em funcionamento sob as condições mais difíceis no tanque e no convés. Esse medidor tipo radar FMCW de 26 GHz é robusto e preparado para medições opcionais de nível redundante ou de alarme de nível alto independente e/ou de transbordamento. Mesmo em condições severas, quando se mais depende da precisão, você obterá o desempenho e a confiabilidade que somente 30 anos de experiência marítima podem proporcionar.

Temperatura de operação
De -40 a +100 °C (aumentada para +260 °C quando montado no TGS6810)
Precisão de referência
± 2 mm
Peso
17 kg.
Classificação do compartimento
IP66/67
Conexão de processo
Adequado para montagem em JIS 5K-200, DN200 e ASME 8
Material do invólucro
Aço inoxidável 316L, PTFE, Fluorosilicone
Proteção contra explosão
Ex ia IIC T4 Ga

Características

  • Medição precisa e confiável, permitindo a operação sob condições adversas no tanque e no convés.
  • Transmissor de nível tipo radar FMCW de 26 GHz, processamento de sinais avançado, com alta largura de banda e antena parabólica otimizada.
  • Para petroleiros e instalações offshore com faixa de medição de 35 m.
  • Robustez superior sob todas as condições do tanque.
  • Fácil de instalar, peso leve e feixe estreito.
  • Preparado para medições opcionais de nível redundante, alarme de nível alto independente ou alarme de transbordamento.
  • Sensor de pressão do vapor opcional montado como uma parte integrada dentro do medidor de nível tipo radar.
  • Design robusto e invólucro construído para operação marítima severa.
  • Atende às exigências das principais classificações da indústria.

Documentação e desenhos