Scaricatori di condensa termostatici sanitari Yarway ST600

Descrizione del prodotto

Gli scaricatori di condensa Yarway ST600 e ST800 per lo scarico della condensa clean-in-place/steam-in-place hanno bassi requisiti di sottoraffreddamento per ridurre al minimo il rischio di allarmi di temperatura durante il funzionamento SIP.

Funzionalità

  • Le superfici interne più ripide - Progettata per il drenaggio completo senza sgocciolamento, anche in linee particolarmente inclinate.
  • Corpo in acciaio inox - Il materiale del corpo è acciaio inossidabile 316L con 20 μ in. Ra interno e 32 μ in. Ra esterno. Opzione di elettrolucidatura disponibile.
  • Valvola autocentrante - Chiusura a tenuta stagna. Il gruppo di attuatore e valvola sulla piastra di contatto consente alla valvola di allinearsi autonomamente al centro dell'orifizio.
  • Attuatore sensibile alla temperatura - Una parte in movimento. Acciaio inossidabile 316L, fail open, attuatore saldato per la massima resistenza a corrosione e shock termico e idraulico.
  • Scarico direzionale - Erosione evitata mediante l'indirizzamento dello scarico verso il centro della tubazione.
  • Manutenzione - Facile da rimuovere e smontare per la sterilizzazione o la riparazione.
  • Guarnizione per alimenti standard del settore - La guarnizione per alimenti in Viton bianco offre prestazioni superiori per le applicazioni su vapore a pressione elevata.
  • Vasta scelta di orifizi (ST600) - Un'ampia scelta di dimensioni dell'orifizio offre la massima flessibilità di dimensionamento e selezione.
  • Eccellente trattamento dell'aria - Le eccellenti capacità di trattamento dell'aria consentono un avviamento rapido.
  • Esclusiva opzione con orifizio SLR - Offre drenaggio a temperature sature, reazione istantanea alle variazioni del carico e funzionamento fail-open garantito per le applicazioni critiche.
  • Bar stock - I raccordi non sono saldati sui pezzi d'ingresso e di uscita.
  • Configurabilità universale (ST800) - Connessioni orizzontali da qualsiasi direzione su modello standard; i modelli HV e VH presentano un collegamento multi-direzionale orizzontale e uno verticale.
Pressione di esercizio massima (PMO)
100 psig (6,9 barg)
Temperatura di esercizio massima (TMO)
338 °F (170 °C)
Pressione massima ammissibile (PMA)
150 psig (10,3 barg)
Temperatura massima ammissibile (TMA)
366 °F (186 °C)
Finitura meccanica della superficie (standard)
<20 μ in. Ra interna
<32 μ in. Ra esterna
Finitura elettrolitica della superficie (opzionale)
13 μ in. Ra interna
20 μ in. Ra esterna
Certificazioni per le guarnizioni
FDA
USDA
USP Class VI
3A Sanitary Standard
NSF
Opzioni
Finitura elettrolucidata; orifizio SLR; PTFE-acciaio, PTFE, EPDM e altri materiali delle guarnizioni disponibili; soffietto sensibile per un sottoraffreddamento basso.