Yarway-P-FIT200 float thermostatic

Scaricatori di condensa flottanti e termostatici Yarway FIT200

Descrizione del prodotto

Gli scaricatori di condensa flottanti e termostatici Serie FIT200 sono una scelta eccellente per le applicazioni di processo grazie alla loro adattabilità alle variazioni delle condizioni dei processi e alla capacità di rimuovere l'aria, per un trasferimento ottimale del calore.

Funzionalità

  • Risponde rapidamente alle improvvise variazioni di pressione e carico della condensa.
  • La temperatura di scarico della condensa segue da vicino la curva di saturazione
  • La funzionalità non risulta compromessa da contropressioni elevate
  • Elevato rendimento energetico
  • Costruzione semplice
  • Eccellente movimentazione dell’aria
  • Riparazione in linea
Tecnologia
Meccanica (flottante e termostatica)
Dimensioni
NPS 1/2, 3/4, 1 / DN 15, 20, 25
Temperatura massima
FIT220: 260 °C (500 °F)
FIT230: 425 °C (800 °F)
FIT240: 425 °C (800 °F)
Dimensioni
NPS 1, 1-1/2, 2 (DN 25, 40, 50)
Pressione massima
32 bar/465 psi
Capacità
Fino a 23.000 kg/h (50.000 lb/h)
Connessioni
NPT, SWE, BSPT, 150RF, 300RF, 600RF, PN16, PN40
Materiali
Ghisa duttile, acciaio al carbonio o acciaio inossidabile

Documenti e schemi