Vanessa-series 30000 tov cryogenic

Valvola triplo eccentrica criogenica Vanessa Serie 30.000

Descrizione del prodotto

Una valvola triplo eccentrica criogenica Vanessa Serie 30.000 è essenzialmente esente da manutenzione, con caratteristiche di tenuta, manovrabilità e coppia resistenti alle condizioni criogeniche e alle forti escursioni termiche

Prodotti

Search
1-2 di 2 risultati per Products
series 30000 tov cryogenic
Manual Actuator
series 30000 tov cryogenic
Powered Actuator

Funzionalità

  • La rotazione a 90° senza attrito e l'insediamento di coppia metallo su metallo determinano una perfetta ermeticità bidirezionale secondo le norme ISO 5208, EN 12266-1 e API 598.
  • Il bonnet esteso e fissato con prigionieri protegge il packing dalle temperature degli impieghi criogenici.
  • L'anello di tenuta in metallo Nitronic® 50, forgiato in un pezzo unico, assicura un'elevata resistenza alla corrosione e mantiene a bassa temperatura le funzionalità meccaniche più importanti.
  • La costruzione "top entry" butt-weld consente l’accesso all’unità senza bisogno di rimuovere il corpo valvola dalla linea.
  • Le sedi con rivestimento in Stellite® grado 21 sono esenti da manutenzione.
  • Costruzione interamente in metallo, robusta e resistente al fuoco.
  • Le flange lamate assicurano la massima integrità dei raccordi con le tubazioni.
  • Il robusto albero a pezzo unico è progettato per trasferire/mantenere la coppia con grande efficienza.
  • Il premistoppa in due parti e il packing in grafite riducono al minimo il rischio di emissioni esterne.
  • La connessione sagomata tra albero e disco garantisce la massima integrità dell’albero.
  • I cuscinetti per impieghi gravosi offrono un’elevata resistenza all’usura e alle pressioni di carico.
  • I protettori dei cuscinetti in grafite intrecciata impediscono la penetrazione dello sporco, assicurando una coppia di esercizio costante e un’ottima facilità di manovra.
Design del corpo
Corto, ingresso dall'alto, corpo saldato
Materiale
Acciaio inossidabile
Temperatura di esercizio
Criogenico
Classe di pressione
ASME, PN
Tipo di connessione al processo
150RF, 300RF, 600RF, 900RF
Tipo di sede/tenuta
Metallo-metallo, criogenica
Classe di arresto
API 598, perdita zero, Classe IV (FCI 70-3), Classe V (FCI 70-2), Classe VI (FCI 70-2)
Standard
API 609, ASME B16.34
Stile
Valvola di arresto di emergenza, Valvola di commutazione
Dimensioni della valvola
NPS 10 / DN 250, NPS 12 / DN 300, NPS 14 / DN 350, NPS 16 / DN 400, NPS 18 / DN 450, NPS 20 / DN 500, NPS 24 / DN 600, NPS 3 / DN 80
Dimensioni valvola standard
DN, NPS
Tipo di valvola
Valvola triplo eccentrica, Valvola criogenica

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
0 risultati in Prodotti