Vanessa-K-Series 30000 Basic Manual Actuator

Valvola offset tripla standard Vanessa Serie 30.000 con attuatore manuale

Descrizione del prodotto

La Vanessa Serie 30.000 è una robusta valvola offset tripla con una sede integrale sul corpo e angoli di alloggiamento ottimizzati, in grado di gestire l’isolamento e il controllo dei processi attraverso più funzionalità. La valvola viene fornita completa di attuatore manuale, configurabile come un volantino o un riduttore manuale.

Funzionalità

Valvola triplo eccentrica Vanessa Serie 30.000 standard
  • Costruzione interamente in metallo, robusta e resistente al fuoco.
  • Inserti sede in Stellite® grado 21 per un'eccellente resistenza.
  • L'anello di tenuta in metallo resiliente assicura una perfetta distribuzione della forza di insediamento lungo la circonferenza della sede, lavorata con precisione.
  • Anelli duplex a più strati e con guarnizione in grafite, facilmente sostituibili.
  • Il robusto albero a pezzo unico è progettato per trasferire/mantenere la coppia con grande efficienza.
  • Il premistoppa in due parti e il packing in grafite riducono al minimo il rischio di emissioni esterne.
  • La connessione sagomata tra albero e disco garantisce la massima integrità dell'albero.
  • I cuscinetti per impieghi gravosi offrono un'elevata resistenza all'usura e alle pressioni di carico.
  • I protettori dei cuscinetti in grafite intrecciata impediscono la penetrazione dello sporco, assicurando una coppia di esercizio costante e un'ottima facilità di manovra.
  • La gestione dei rischi di estrusione dell'albero interno ed esterno è conforme alle disposizioni delle norme internazionali.
  • La lamatura delle flange assicura la planarità del dado del bullone e della rondella, aumentando la sicurezza e l'affidablità dei raccordi.
  • I riferimenti al disco aperto/chiuso e l'indicatore di posizione del disco esterno semplificano le procedure di installazione/rimozione secondo API 609.
Emerson Manual Actuator
  • ENGINEERED FOR RELIABILTY – Robust construction in a variety of materials with features such as full and life-long lubrication available.
  • FLEXIBLE CONFIGURATION – Where available with the type of manual actuator, the solution can be configured with adjustable travel stops, worm and quadrant style gearboxes and anti-clockwise operation.
  • SIMPLE INSTALLATION – Modular mounting concept for easy attachment to Emerson valves and can be mounted in most orientations.
  • CUSTOMIZABLE OPTIONS – Achieve reliable efficient isolation to match your specific application with many available optional extras including chain wheels, limit switches, floor stands and security features.

Specifiche

Valvola triplo eccentrica Vanessa Serie 30.000 standard
Design del corpo
Lungo, corto, ingresso dall'alto, corpo saldato
Materiale
Acciaio al carbonio, duplex, acciaio inossidabile
Temperatura di esercizio
Temperatura standard
Classe di pressione
ASME, PN
Tipo di sede/tenuta
Metallo-metallo
Classe di arresto
API 598, Classe IV (FCI 70-3), Classe V (FCI 70-2), Classe VI (FCI 70-2), perdita zero
Standard
API 609, ASME B16.34
Stile
Valvola di arresto di emergenza, Valvola di commutazione
Dimensioni della valvola
NPS 10 / DN 250, NPS 12 / DN 300, NPS 14 / DN 350, NPS 16 / DN 400, NPS 18 / DN 450, NPS 20 / DN 500, NPS 24 / DN 600, NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100, NPS 6 / DN 150, NPS 8 / DN 200
Dimensioni valvola standard
DN, NPS
Tipo di valvola
Valvola triplo eccentrica

Documenti e schemi

Valvola triplo eccentrica Vanessa Serie 30.000 standard
Emerson Manual Actuator