Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Topworx-P-TX Series

TopWorx™ Serie TX - Trasmettitore HART

Descrizione del prodotto

La switchbox TX abilitata HART fornisce variabili di posizione essenziali per le applicazioni discrete su valvole, con un'installazione semplificata e un funzionamento a manutenzione ridotta.

Certificazione
Modelli con certificazione a sicurezza intrinseca, antideflagrante/antincendio e per uso generico
Requisiti ambientali
IP66, IP67, UL Tipo 4/4X
Rotazione dell'albero
Da 20° a 90° (consultare la fabbrica per ulteriori rilevamenti della rotazione dell'albero)
Isteresi
0,5%
Ripetibilità
0,5%
Linearità 1/4 giro
1% di span
Limiti della temperatura di esercizio (modulo HART)
Min: -40 °C, Max: 80 °C
Tenute
Silicone
Tensione dei terminali 4-20 mA/HART
Min: 10 V c.c., tipo 24 V c.c., max: 39 V c.c.
Posizione analogica
Da 0 a 100%
Allarme alto (H)
22,3 mA
Allarme basso (L)
< 3,5 mA
Assorbimento di corrente multi-drop
4,0 mA
Tensione di lift-off
10,0 V
Resistenza e capacità del dispositivo
Rx: 27,12 kohm,
Cx: 6,11 nF a 950 Hz

Funzionalità

  • Alloggiamenti in acciaio inossidabile/alluminio
  • 4~20 mA in uscita con comunicazione HART
  • Isteresi dell'endpoint selezionabile ±3%
  • Modalità da punto a punto e multidrop
  • Supporta NE-107 e NE-43
  • Contatori dei cicli, tempo di corsa ultima chiusura/apertura,
  • Tempo in posizione aperta/chiusa della valvola, tempo di corsa di apertura/chiusura
  • HART con sensore meccanico/MiniGO/induttivo o senza sensore
  • Protezione da polarità e da sovratensione
  • Taratura della posizione della valvola a cinque punti
  • Applicazione lineare utile e a un quarto di giro

Documenti e schemi