Topworx-P-HART 7

Protocollo di comunicazione TopWorx™ HART 7

Descrizione del prodotto

Il nuovo protocollo TopWorx™ HART 7 consente di accedere sia a dati operativi critici che a informazioni diagnostiche del pacchetto automatizzato valvola on/off. La potente soluzione HART 7, facile da usare, di TopWorx ha caratteristiche intelligenti e un robusto segnale da 4-20 mA, che contribuisce a ridurre i costi operativi e a incrementare la disponibilità dell'impianto. Tra i vantaggi: valvole a quarto di giro, indicazione valvola a quarto di giro, indicazione per attuatori pneumatici, indicazione valvola ON/OFF e controllo valvola ON/OFF.

Tensione del terminale del dispositivo
Min.: 10,0 V CC | Tip.: V CC 24 | Max.: 39 V CC
Linearità (1/4 giro)
1% di span
Isteresi
0,50%
Ripetibilità
0,50%
Rotazione dell'albero
Min.: 20° | Max.: 180° 1800 (consultare la fabbrica per ulteriori rilevamenti della rotazione dell'albero)
Limiti della temperatura di esercizio
Min: -40 °C | Max: 80 °C
Resistenza e capacità del dispositivo
Rx: 27,12 kohm | Cx: 6,11 nF a 950 Hz
Allarme superiore (H) NE-43 Corrente
22,3 mA
Allarme inferiore (L) NE-43
< 3,5 mA
Assorbimento di corrente multi-drop
4,0 mA
Tensione di lift-off
10,0 V

Funzionalità

  • Il sistema di comunicazione HART è lo standard globale per il settore dell’automazione di processo
  • Evita arresti non pianificati
  • Migliora l’affidabilità dell'impianto
  • Riduce i costi di manutenzione
  • Diagnostica potenziali problemi dei dispositivi
  • Semplice, affidabile e facile da usare
  • LED locali per indicazione di apertura/chiusura
  • Terzo LED per lo stato di avviso
  • Interfaccia gestita con un solo pulsante per la messa in opera locale e l’accesso alla variabile primaria e ai guasti

Documenti e schemi