Tescom-P-PH3200

Regolatore di gas monostadio TESCOM™ PH3200

Descrizione del prodotto

La Serie PH-3200 fa parte della nostra linea di prodotti Pharmpure. Si tratta di un regolatore monofase ad alto flusso ed elevata purezza che offre un design compatto, conforme a BPE ed ad USP di classe VI adatto ad applicazioni farmaceutiche e biotecnologiche. Questo regolatore offre flussi di gas di 5-50 SCFM/142-1416 SLPM. Il separatore della membrana metallo-metallo resistente alla diffusione garantisce la purezza e l'integrità del gas. Ideale per l'utilizzo in sparging di gas, vapore pulito per la sanificazione e pannelli di trasferimento.

Valore nominale di pressione
Pressione di ingresso massima: 34,5 bar / 500 psig

Campi di pressione di uscita: 0-1,7, 0-3,4, 0-6,9, 0-10,3 bar / 0-25, 0-50, 0-100, 0-150 psig
Materiale
Corpo: acciaio inossidabile 316L
Sede: Teflon®, PEEK-OPTIMA® o PEEK-Classix®
O-ring: etilene propilene
Fermo della sede: Nitronic 60
Membrana, parti rimanenti
Acciaio inossidabile 316
Temperatura di esercizio (solo elementi)
Sede Teflon®: da -40 °C a 74 °C/da -40 °F a 165 °F
Sede PEEK-OPTIMA® o PEEK-Classix®: da -40 °C a 204 °C/da -40 °F a 400 °F
Dimensione e tipo di porta
Tipo di porta di ingresso ed uscita: tubazioni per uso sanitario
Dimensioni della porta di ingresso ed uscita: 1/2, 3/4
Portata
Cv = 1,8, 1,0
Tipo di carico
Molla
Peso (approssimativo)
1,6 kg/3,5 lb
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate o una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Design del corpo del regolatore con barra in acciaio inossidabile 316L
  • Sono disponibili design conformi a FDA/USP
  • È disponibile il Certificato di conformità sui servizi di pulizia: include il certificato del materiale effettivo, documentazione sulle saldature e fatture dei materiali
  • Finitura della superficie standard del corpo pari a 0,38 o 0,81 micrometri/15 o 32 Ra micropollici
  • Controllo preciso della pressione
  • È disponibile l'uscita del misuratore
  • Design conforme ad ASME BPE 2009

Documenti e schemi