Tescom-P-HV-3500

Regolatore dell'idrogeno integrato TESCOM™ Serie HV-3500

Descrizione del prodotto

Il regolatore di riduzione della pressione a due stadi TESCOM Serie HV-3500 è una soluzione di controllo della pressione affidabile e a manutenzione ridotta. Questa soluzione, testata in base alla normativa EC79, è progettata in modo particolare per veicoli medi e pesanti che utilizzano celle a combustibile a idrogeno per uso industriale e commerciale. Consente ai produttori di ottimizzare l'efficienza del combustibile e mantenere la propria flotta su strada per distanze maggiori. La serie HV-3500 offre inoltre pressione costante e flusso continuo in una vasta gamma di condizioni di funzionamento. È idonea per pressioni di ingresso nominali fino a 35,0 MPa e può raggiungere valori di portata superiori a 3,2 g H2/s.

Pressione nominale di servizio in entrata
5076 psi / 35,0 MPa / 350 Bar
Pressione massima in ingresso
6345 psi / 43,8 MPa / 438 Bar
Pressione minima in ingresso
290 psi / 2,0 MPa / 20,0 Bar
*L'utilizzo a pressioni inferiori alla pressione minima può limitare la portata massima
Pressione a prova di progettazione
150% della pressione nominale di servizio in entrata
Valore nominale di pressione
Secondo i criteri di ANSI/ASME B31.3
Trafilamento
A tenuta
Temperatura di esercizio
DA -40 °C A 85 °C (DA -40 °F A 185 °F)
Portata
Cv 0,17
Caratteristica di entrata di decremento
Variazione della pressione di entrata 0,05 psi/3,4 mbar per 100 psi/6,9 bar
Filtro
10 μm
*Il filtro da 10 μm è per la protezione iniziale del gruppo del sistema. Il prodotto è progettato per l'uso con idrogeno privo di particolato. Il sistema deve essere progettato con una filtrazione adeguata prima della protezione del regolatore dalla contaminazione.
Acciaio inossidabile 316
Corpo
Alluminio 6061-T6 con placcatura in nichel per riduzione
Sede
Poliimide (Vespel® SP1)
O-ring
Nitrile (Buna-N)
Valvola principale
Acciaio inossidabile 316
Molla valvola
Acciaio inossidabile 316
Molla di primo e secondo stadio
Acciaio inossidabile 17-7
Pistone
Acciaio inossidabile 316
Sensore
Alluminio 6061-T6
Parti rimanenti
Acciaio inossidabile Serie 300, Alluminio 6061-T6, Poliimide (Vespel® SP1)
Pulizia
CGA 4.1 e ASTM G93
Peso
1,6 kg (3,5 lb)

Funzionalità

  • Design a due stadi e tenuta attiva, che fornisce pressione costante e alimentazione continua di idrogeno combustibile alle celle a combustibile, riducendo il rischio di sovrapressurizzazione a valle
  • Prestazioni di arresto avanzate
  • Corpo in alluminio placcato in nichel resistente alla corrosione
  • Un design adatto per l'intera gamma di condizioni operative del veicolo e impostazioni di pressione del sistema variabili
  • Configurazione leggera e compatta
  • Forma appositamente progettata e fori di montaggio standard per facilitare l'installazione
  • Porte standard per l'integrazione di sensori e valvole limitatrici di pressione
  • Supporto e produzione locali

Documenti e schemi