Tescom-P-DH

Regolatore monostadio TESCOM™ Serie DH

Descrizione del prodotto

Il regolatore monostadio di Serie DH fornisce dimensioni compatte con un'elevata capacità di flusso da 5-200 SCFM/142-5663 SLPM. La membrana di grandi dimensioni e il design della valvola principale equilibrata forniscono un droop basso (gamma di portata utilizzabile superiore) rispetto ai design della concorrenza. Disponibile in configurazioni caricate a molla od a cupola. Ideale per applicazioni di spurgo, polmonatura, inertizzazione a elevato flusso, trattamento termico e protezione con gas e funziona in maniera ottimale a differenziali di pressione molto bassi quali processi forniti da Dewar. Adatto a stazioni di aria respirabile multidrop I regolatori per la riduzione della pressione a flusso elevato Serie DHF vengono forniti completi di flange, come specificato dallo standard EN 1092, e sono idonei per l'applicazione su gas. Ideale per l'alimentazione di gas in impianti a flusso elevato.

Valore nominale di pressione
Massima pressione di monte: 500 psig/34,5 bar
Gamme di pressione di valle: 0-20, 0-50, 0-100, 0-150, 0-250 psig / 0-1,4, 0-3,4, 0-6,9, 0-10,3, 0-17,2 bar
Materiale
Corpo, coperchio, tappo posteriore: acciaio inossidabile 316 o ottone
Diaframma: etilene propilene, nylon rinforzato, Gylon® (PTFE)
Sfiato: CTFE, Vespel®
Valvola principale, O-ring
Buna-N, etilene propilene, Chemraz®, Viton®
Parti rimanenti
Acciaio inossidabile serie 300, Nitronic 60
Temperatura ambiente di esercizio
Da -4 °F a 165 °F/Da -20 °C a 74 °C
Dimensione e tipo di porta
1/4", 1/2", 3/4", 1"
NPTF, HPIC
1
Flangia
Portata
Cv = 5,0
Tipo di carico
Molla, cupola, aria (opzionale)
Peso
Acciaio inossidabile: 15 lb / 6,8 kg
Ottone: 16 lb / 7,3 kg
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate o una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Disponibile in acciaio inossidabile 316 o ottone
  • Regola la pressione con precisione fino a 250 psig / 17,2 bar per il carico a molla, 300 psig / 20,7 bar per il carico a cupola e 500 psig / 34,5 bar per il carico ad aria (opzionale)
  • Cinque gamme di pressione di valle
  • Possibilità di scegliere tra carico a molla o a cupola (carico ad aria opzionale)
  • Basso incurvamento
  • È disponibile il montaggio su palina
  • Sono disponibili connessioni a estremità flangiate

Documenti e schemi