Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-P-BR Series

Anelli di flussaggio/spurgo TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Serie BR

Descrizione del prodotto

Gamma completa di anelli di flussaggio/spurgo convenzionali in wafer, sandwich e monoblocco di nuova generazione per installazioni di strumenti in cui siano richieste funzionalità di scarico e/o spurgo.

Materiali
CS, 316 SS, Duplex, altri materiali esotici
Sedi
Metallo, morbida
Connessione di entrata/uscita
ANSI flangiata da 1/2" a 6"
Connessioni della valvola di spurgo/flussaggio
FNPT o FSW
Pressione (massima)
414 barg (6000 psig)
Temperatura (min/max)
(da -192 °C a 538 °C)
(da -313 °F a 1.000 °F)

*Vedere i grafici di pressione e temperatura nominali sul catalogo della serie

Funzionalità

  • Il corpo monoblocco combina un design compatto con potenziali percorsi di perdita resistenti e ridotti rispetto ai design tradizionali (BRM).
  • Connessioni flangiate disponibili in un'ampia varietà di dimensioni e valori nominali per ogni applicazione. Da 150# a 2500#
  • Opzioni di valvole a sfera disponibili sui modelli BRW e BRS con foro da 10 mm (3/8")
  • Valvola a globo di tipo a spillo per impieghi gravosi, che garantisce una tenuta perfetta durante lo sfiato o l'isolamento, disponibile come standard su tutte le serie.
  • Opzione di conformità per le emissioni fuggitive a ISO 15848-1 e 2
  • Disponibilità di varianti personalizzate ed esami non distruttivi, per soddisfare requisiti progettuali specifici
  • Design "fire-safe" conforme ad API 607/ISO 10497

Documenti e schemi