Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
scada-P-SMSoftwareTerminals

SchedulingManager™ Software for Terminals

Descrizione del prodotto

SchedulingManager™ Software for Terminals di Emerson (in precedenza denominato TerminalScheduler™) consente al tuo personale di affrontare in modo efficiente le sfide logistiche poste dalla movimentazione di grandi quantità di petrolio greggio e prodotti raffinati sia in entrata che in uscita che all'interno del terminal. Gli utenti possono programmare in modo efficiente tutte le movimentazioni con i clienti su oleodotto, autocarro, ferrovia, trasferimenti di serbatoi interni e navi utilizzando un unico sistema software. Il software inoltre consente agli utenti di tenere traccia dell'inventario in base a cliente, prodotto o entrambi per semplificare le operazioni. Aumenta l'efficienza del tuo terminal migliorando rapidamente le competenze del personale, automatizzando i processi manuali e gestendo i movimenti con funzionalità di elaborazione delle designazioni basate su regole.

Funzionalità

  • Monitora i volumi mensili originali a fronte dei volumi misurati correnti per determinare se un trasportatore è in linea con i tempi previsti.
  • Gli algoritmi di commutazione predefiniti suggeriscono i piani operativi necessari per la gestione dei serbatoi monitorando e prevedendo i volumi in entrata e in uscita da serbatoi e vasche.
  • Instrada in modo efficiente i flussi attraverso il terminal per evitare conflitti tra le risorse. I percorsi si possono memorizzare per un uso successivo oppure è possibile creare nuovi percorsi per soddisfare la domanda.
  • Prevedi cicli e movimentazioni complessi per garantire volumi adeguati mentre i serbatoi si riempiono e si svuotano a velocità diverse.
  • Genera ordini di pompaggio e di lavorazione nel simulatore di programmazione.
  • Crea prodotti boutique o miscele di greggio per ottenere la qualità desiderata al prezzo più basso, ottimizzando così gli ordini di miscelazione.
  • Pianifica in modo efficiente la movimentazione all'interno della rete, gestendo al contempo designazioni e programmazione.
  • Integra il nostro software con i sistemi di contabilità esistenti per gestire le attualizzazioni aggiornate e creare report personalizzati a fine giornata.

Documenti e schemi