Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Roxar-Connectors and Splices

Connettori e giunzioni Roxar

Descrizione del prodotto

Roxar offre connettori per cavi, giunzioni in linea e a Y per i cavi conduttori singoli o doppi incapsulati in tubazioni (Tubing Encased Conductor, TEC). Le nostre giunzioni utilizzano una tecnologia con doppia tenuta metallo su metallo e una porta di pressione per la fase di test prima che il fondo del pozzo entri in funzione. Tutte le giunzioni HS sono dotate di una barriera di pressione integrata per garantire che l'eventuale danneggiamento del cavo o dei misuratori al di sotto della giunzione non consenta la propagazione della pressione oltre la giunzione stessa. Il particolare design della giunzione ci consente di essere leader del settore dal punto di vista della rapidità di installazione. In questo modo, i nostri clienti possono risparmiare tempo sulla trivellazione e ridurre i lavori all'interno della zona rossa.

Proprietà fisiche
Proprietà fisiche del sistema delle giunzioni:
Giunzione in linea
  • Diametro esterno massimo: 24 mm (0,94'')
  • Lunghezza: 401 mm (15,79'')
  • Giunzione a Y
  • Diametro esterno massimo: 24 mm (0,94")
  • Lunghezza: 485 mm (19,09")
  • Cavo
    È possibile utilizzare le giunzioni su cavi TEC da 1/4'' con:
  • Spessore della parete: 0,028", 0,035" e 0,049"
  • Materiale: SS316, Inconel718 o Inconel 625+
  • Conduttore: cavi singoli o doppi con nucleo in rame solido da 16 AWG o nucleo in rame intrecciato da 18 AWG (con adattatore)
  • Funzionalità

    • Ciascuna giunzione può essere montata completamente o parzialmente onshore per garantire un'installazione efficiente in loco. In questo modo Emerson riduce al minimo il tempo di trivellazione per il test di pressione e le connessioni dei cavi.
    • La giunzione Roxar Downhole Inline Splice viene utilizzata per collegare un TEC da 1/4" (cavo unico o bipolare twistato) ogni volta che è necessario. Per esempio, il cavo si può danneggiare durante l'inserimento nel foro oppure può essere necessario applicare una giunzione al cavo al di sopra o al di sotto di una inscatolarice o di un altro dispositivo di completamento senza una scanalatura di bypass.
    • È possibile usare la giunzione a Y Roxar per trasformare due monocavi indipendenti da un gancio per tubi in un unico cavo bipolare twistato. La giunzione a Y verrebbe quindi posizionata vicino al gancio per tubi e fissata alla tubazione mediante un fermo o un portacavo adatto.
    • Le nostre guarnizioni metallo su metallo creano molteplici barriere di pressione all'interno di ogni giunzione​. Ciò assicura che i nostri connettori e le nostre giunzioni siano affidabili e che ogni barriera sia resistente alla pressione.
    • The connectors and splices are reliable and each barrier is pressure testable.

    Documenti e schemi