Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Roxar-P-Roxar-Watercut

Misuratori Roxar™ Watercut

Descrizione del prodotto

I misuratori Roxar in linea montati sul campo utilizzano tecnologia di risonanza a microonde sensibile per misurare con precisione la costante dielettrica di miscele olio/acqua in tempo reale. I misuratori ad alesaggio completo migliorano l'efficienza della testa di pozzo, processi di separazione, misure fiscali e rapporti fiscale e possono essere facilmente regolati per la salinità e la densità di olio siccativo mutevoli.

Meter Size
1" to 4" Standard sizes (configured models)
6" to 24" Non-standard sizes
Campo taglio basso in linea
1-15%
Campo taglio alto in linea
1-50%
Installation
Meter body:
Should be installed in a location with well mixed flow
Horizontal or vertical installation can be used
Electronics:
Should be installed typically within two meters of the meter body
Design Temperature
From -49 °F (-45.0 °C) to 302 °F (150.0 °C) depending on configuration
Design Pressure
Standard: 2,901 psig (200 barg)
With HP probes (available with some configurations): 10,008 psig (690 barg)
Ambient Temperature
-4 °F (-20 °C) to 140 °F (60 °C) Non-IS signal
-4 °F (-20 °C) to 118 °F (48 °C) IS signal
Power Supply
21-35 VDC
100-240 VAC
Power consumption: < 24 W, maximum 30 W at start-up
Certifications/Approvals
Hazardous area certification: ATEX, IECEx

Funzionalità

  • Misurare con precisione la costante dielettrica delle miscele olio/acqua con tecnologia di risonanza a microonde brevettata.
  • Compensa automaticamente il contenuto di sale nella frazione dell'acqua con una funzione di AutoSalinity
  • Compensa le variazioni della densità del fluido in tempo reale con una funzione AutoZero
  • Raggiunge un principio di misura robusto e stabile grazie a una soluzione in linea con alesaggio completo
  • Copre un'ampia gamma di condizioni di flusso: salinità, densità, temperatura ecc.
  • Enhanced versatility with the TopCut Feature, extending the operating range of the Roxar Watercut Meter from 0-50% water cut to an impressive 0-100% water cut, perfect for applications requiring a broader range
  • The AutoZero feature utilizes a density input from, for example from a densitometer or Coriolis meter, to automatically compensate for changes in the oil density in real time, should variations in the flow properties be expected.
  • Local characterization can be used to enhance performance in applications with very low watercut and with varying oil properties.
  • Stock tank mode enables the percentage of water by volume and the percentage of water by weight to be provided as outputs at standard conditions.
  • Option to include a sample box, which supports sample collection ready for lab analysis, while recording the exact moment the sample is taken within the software
  • Option to include a local display

Documenti e schemi