Roxar-P-roxar-polyoil-control-line-poly-tector

Linea di controllo Polyoil Poly-Tector

Descrizione del prodotto

La linea di controllo Polyoil Poly-Tector assicura la massima protezione dall'impatto per linee di controllo durante la distribuzione e permette il facile raccordo di tubazione e giunzione intermedia o di posizioni di accoppiamento trasversali. Il Poly-Tector utilizza una disposizione girevole per il facile raccordo con le proprietà naturali dei polimeri rendendoli leggeri, sicuri e facili da gestire. Viene offerta una varietà di protettori per applicazioni di allestimento superiori o sezioni orizzontali e con foro aperto.

Applicazioni
ESP, linea del misuratore, fibra ottica/DTS, linee ad iniezione di prodotti chimici, ampia diffusione, foro aperto, alta deviazione, valvole di sicurezza, linee idrauliche, allestimenti intelligenti.

Funzionalità

  • Eccezionale protezione della linea di controllo; maggiore protezione verso apparecchiature di allestimenti fragili rispetto ai metalli.
  • Fino a 7 volte più leggero rispetto ai tradizionali protettori della linea di controllo; Il design leggero significa una movimentazione più semplice e sicura presso il sito della piattaforma.
  • Contatto non metallico e compatibile con la lega completamente anticorrosione.
  • Riduzione dei costi grazie a un'implementazione più semplice.
  • Minore attrito rispetto a qualsiasi metallo; comprovata resistenza all'usura e materiale non corrosivo.

Documenti e schemi