Rosemount-P-WQS Water Quality System

Sistema per la qualità delle acque WQS Rosemount™

Descrizione del prodotto

Il sistema per la qualità delle acque modello WQS consente di determinare pH, ORP, conduttività, temperatura, cloro o monocloramina liberi, ossigeno, torbidità e indice delle particelle dell'acqua fresca. Il sistema utilizza sensori e strumenti specificati dall'utente per creare un sistema personalizzato per il monitoraggio della qualità dell'acqua. A differenza dei sistemi di altri produttori, il modello WQS non utilizza costosi sistemi di condizionamento dei campioni o complicati reagenti.

Temperatura ambiente
Da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F)

Funzionalità

  • Il sistema completo include sensori, cavo e strumenti
  • Misura pH, ORP, conduttività, temperatura, cloro libero, monocloramina, ossigeno disciolto, torbidità e indice delle particelle
  • I raccordi a scollegamento rapido Variopol semplificano la sostituzione dei sensori
  • Opzioni multiple della piattaforma strumentale
  • Strumenti nell’imballaggio: uscite doppie, tre relè allarmi completamente programmabili, display a due righe, HART® oppure comunicazione digitale fieldbus FOUNDATION®

Documenti e schemi