Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-Wireless ET310 Corrosion Erosion Transmitter

Trasmettitori wireless di erosione e corrosione Rosemount™ ET310

Descrizione del prodotto

Ottieni una visibilità costante sulle tendenze di corrosione ed erosione con i dati in tempo reale prodotti dal trasmettitore di erosione e corrosione Rosemount Wireless ET310. Questo trasmettitore dello spessore dei tubi a ultrasuoni, non intrusivo e alimentato a batteria, rileva in modo costante lo spessore delle pareti di tubi o serbatoi per aiutarti a comprendere l'impatto della corrosione e dell'erosione sui tuoi asset in presenza di temperature fino a 160 °C (320 °F). Il dispositivo è facile e veloce da installare e fornisce dati affidabili e precisi su una rete WirelessHART®, aiutandoti a prendere decisioni meglio informate su manutenzione e sostituzione degli asset.

Campo di temperatura
Può essere utilizzato sul metallo con una temperatura di servizio fino a 160 °C (320 °F)
Protocollo di comunicazione
WirelessHART
Autonomia delle batterie
Fino a 9 anni, sostituibile in campo.
Certificazioni/Approvazioni
Aree pericolose di Classe 1, Div. 1 o Zona 0, per l'elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete
Campo di misurazione
Spessore minimo della parete: 4 mm (0,16")
Spessore massimo della parete: fino a 50 mm
Prestazioni
Capacità di rilevamento della perdita di metallo superiore a 10 micron (0,5 mil) in condizioni reali sul campo
Frequenza della misurazione
Impostazione predefinita: ogni 12 ore; configurabile dall'utente fino a ogni ora

Funzionalità

  • La tecnologia EMAT utilizzata dal Rosemount ET310 consente di rilevare le misure anche attraverso i rivestimenti protettivi esterni, consentendo un monitoraggio continuo nelle applicazioni a monte.
  • Non è necessario rimuovere i rivestimenti protettivi esterni
  • Si può utilizzare in applicazioni con temperature fino a 160 °C (320 °F)
  • Il rilevamento delle perdite di metallo migliore del settore individua con precisione le tendenze di corrosione ed erosione, evitando le ispezioni manuali inefficienti e potenzialmente pericolose
  • L'installazione facile, intuitiva e non invasiva consente di adottare un metodo rapido per l'implementazione, senza i costi di installazione del cablaggio
  • Non è necessario alcun adattatore e la lunga durata della batteria consente di rimandare la manutenzione del trasmettitore fino a 9 anni.
  • La tecnologia WirelessHART è sicura, conveniente e garantisce un'affidabilità dei dati >99%

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-7 di 7 risultati per Parti e accessori
: