Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-Smart Pressure Gauge

Manometro Smart Rosemount™

Descrizione del prodotto

Il manometro Smart Rosemount™ ha un design robusto con una tecnologia di sensori comprovata dal settore per resistere ai tradizionali guasti comuni dei misuratori. Questo manometro consente fino a un decennio di funzionamento esente da manutenzione e sostituisce i componenti meccanici per letture più affidabili e un limite di sovrapressione superiore.

Prodotti

Search
1-3 di 3 risultati per Products
Smart Pressure Gauge
1299 Diaphragm Seal System
Smart Pressure Gauge
1199 Diaphragm Seal System
Smart Pressure Gauge
1199 Diaphragm Seal System
319 Flushing Rings
Intervallo di misurazione
Fino a 275,8 bar (4.000 psi) relativa, fino a 689,5 bar (10.000 psi) assoluta
Display/Interfaccia
114 mm (4,5”)
Materiale della custodia
Polimero ingegnerizzato, NEMA® 4X e IP66/67
Pressione di rottura
758,4 bar (11.000 psi), 1.792,6 bar (26.000 psi) per intervalli di scala superiori a 275,8 bar (4.000 psi)
Protezione per sovrapressione
Fino a 150 volte l'intervallo di scala
Massima temperatura di esercizio
Ambiente: da -40 a 85 °C (da -40 a 185 °F)
Di processo: da -40 a 121 °C (da -40 a 250 °F)
Certificazioni/Approvazioni
Aree pericolose, per un elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete

Funzionalità

  • La tecnologia del sensore sostituisce le parti meccaniche per offrire fino a 10 anni di funzionamento esenti da manutenzione
  • Offre protezione da sovrapressione per letture della pressione affidabili
  • Il doppio strato dell’isolatore del processo garantisce la sicurezza dell’impianto e del personale
  • L’indicazione dello stato locale conferma il corretto funzionamento del manometro
  • Progettato con un’ampia superficie da 114 mm (4,5”) per una facile visibilità del campo
  • È disponibile una gamma completa di connessioni al processo, inclusi maschi NPT, DIN, manifold e gruppi di guarnizioni

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-10 di 32 risultati per Parti e accessori
: