Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-965MR Flame Detector

Rilevatore di fiamma Rosemount™ 965

Descrizione del prodotto

Rosemount 965 utilizza il rilevamento a infrarossi multispettro delle fiamme con tecnologia QuadSense™ per analizzare con precisione i segnali multispettrali di fiamme da gas o liquidi di idrocarburi mediante quattro sensori a infrarossi (IR). La capacità dimostra dal rilevatore di differenziare le fonti delle fiamme dalle radiazioni di fondo non di fiamma garantisce un'elevata immunità dai falsi allarmi di incendio fino a 45 m (150 ft) dal dispositivo. I cinque livelli di sensibilità selezionabili aiutano a personalizzare le impostazioni per applicazioni specifiche.

Risposta dello spettro
4 bande a infrarossi (IR) tra 4 μm e 5 μm
Tempo di risposta
Rilevamento: di norma < 5 secondi
Campo di sensibilità
3 m, 10 m, 20 m, 30 m, 45 m
Campo visivo
Orizzontale: 100° (al 50% della distanza massima)
Verticale: 95° (al 50% della distanza massima)
Campo di temperatura
Da -40 a +70 °C (da -40 a +158 °F )
Campo di umidità
Fino al 100% di umidità relativa senza condensa
Tensione di esercizio
24 V c.c. nominale (12-32 V c.c.)
Entrate cavi
1 x M20
Ingresso
Protezione elettrica in ingresso: a norma EN 50130
Compatibilità elettromagnetica
Interferenza elettromagnetica (EMI)/interferenza da radiofrequenza (RFI) con protezione a norma EN61000-6-3, EN61000-6-4, EN61000-6-6 ed EN 50130
Interfaccia
Elettrica: 9 terminali e un conduit del cavo singolo
Uscita
Relè:
  • Guasto: normalmente chiusa (NC)
  • Allarme: normalmente aperto (NO)
  • Contatti senza tensione SPST nominali a 2 A a 30 V c.c.
0-20 mA (a gradini) predefinito:
  • Guasto: < 1,1 mA
  • Test guasto integrato (BIT): 2 mA ±0,3 mA
  • Normale: 4 mA ±0,3 mA
  • Avviso: 16 mA ±0,3 mA
  • Allarme: 20 mA ±0,3 mA
Protocollo HART®:
  • comunicazione HART™ sulla corrente analogica 0-20 mA (FSK) utilizzata per manutenzione, modifiche alla configurazione e gestione delle risorse, disponibile in opzioni di cablaggio di uscita con sorgente in mA.
RS-485:
  • connessione di comunicazione compatibile con RS-485 Modbus® utilizzabile in installazioni controllate da computer
  • Funzionalità

    • Rilevamento rapido e affidabile delle fiamme fino a 45 m (150 ft) di distanza
    • Immunità dai falsi allarmi comprovata
    • Tempo di risposta rapido
    • Calibrato in fabbrica per l'uso a vita
    • Cinque livelli di sensibilità selezionabili per rispondere alle esigenze di applicazioni specifiche
    • Test integrato a infrarossi (BIT) per la verifica continua dell'integrità di ottica ed elettronica
    • Comunicazione HART
    • Un registratore di eventi in un log interno
    • Opzione di cablaggio universale per un processo di ordinazione dei prodotti semplificato
    • Opzioni di uscita multiple per la massima compatibilità con le infrastrutture standard
    • Garanzia di due anni con opzione di estensione della garanzia

    Documenti e schemi

    Parti e accessori

    Search
    1-3 di 3 risultati per Parti e accessori
    :