Rosemount-565 Multiple Spot Temperature Sensor

Sensore di temperatura multipunto Rosemount™ 565

Descrizione del prodotto

Il sensore di temperatura multipunto Rosemount 565 misura la temperatura tramite un numero di elementi a punto singolo Pt-100 collocati a diverse altezze, in modo da fornire un profilo di temperatura del serbatoio e una temperatura media. Solo gli elementi completamente immersi sono utilizzati per determinare la temperatura del prodotto. Ciascun sensore è connesso a un trasmettitore di temperatura multi-ingresso Rosemount™ 2240S

Accuratezza
1/6 DIN Classe B (standard), 1/10 DIN Classe B (opzionale).
Opzione di calibrazione: elementi punto calibrati singolarmente con connessione a 4 fili che consente precisione totale del sensore a ±0,025 °C (±0,045 °F).
Tipi di elemento
Elementi punto singolo Pt-100 secondo EN 60751.
Numero di elementi a punto singolo
Fino a 16 elementi a punto singolo RTD:
cablaggio con ritorno comune o individuale a 3 fili.
Cablaggio individuale a 4 fili.
Campo di misurazione
Da -50 a +250 °C (da -58 a +482 °F)
Lunghezza totale
Standard 5-70 m (16,4-230 ft). Altre lunghezze su richiesta.
Guaina di protezione
Acciaio inossidabile AISI 316. Spessore parete 0,3 mm (0,012 in), ∅ = 1 in.

Funzionalità

  • Ottieni la precisione del volume netto di misura fiscale con i sensori di temperatura multipunto a 3 o 4 fili per i serbatoi di stoccaggio della rinfusa liquida.
  • Migliora la precisione con unica calibrazione del sensore.
  • Misura la temperatura del liquido con elementi fino a 16 punti.
  • Si combina con il sensore di livello dell'acqua integrato (sensore di temperatura multipunto Rosemount 765 con sensore di livello dell’acqua).
  • Scegli da una vasta gamma di accessori quali pesi di ancoraggio e guaine antivapore.

Documenti e schemi