Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-4051SLT Level Transmitter

Rosemount™ 4051SLT Level Transmitter

Descrizione del prodotto

Il trasmettitore di livello 4051SLT Rosemount offre funzionalità innovative per misure di livello con serbatoi pressurizzati e ventilati. Progettato per consentire il montaggio diretto, il montaggio remoto, i montaggi per sistemi bilanciati e Tuned-System™, questo dispositivo può soddisfare richieste e requisiti di processo diversi per applicazioni di livello. And with an industry-leading 20 year warranty and 20 year stability, the Rosemount 4051SLT Level Transmitter is built to withstand tough processes and harsh environments. Bluetooth® connectivity lets you simplify configuration and maintenance while increasing personnel safety by helping to avoid hazardous locations. The built-in advanced diagnostics give you more insights and help keep you informed before operations are impacted.

Pressione di Pressione di esercizio
Up to 10,000 psi (689,48 bar)
Campo di lavoro delle temperature del processo
Secondo il liquido di riempimento - Massimo 410 °C (770 °F), minimo -105 °C (-157 °F)
Protocollo di comunicazione
4-20 mA HART® protocol
Tipo di sistema di tenuta
Montaggio diretto, montaggio remoto, Tuned-System, sistema bilanciato
Connessione del trasmettitore
Saldata riparabile, completamente saldata
Connessione al processo
Flanged: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST, & JIS
Threaded: NPT, DIN, ISO
Hygienic
Materiale a contatto con il processo
316L Stainless Steel, Alloy C-276, Alloy 400, Tantalum, Gold-plated Alloy 400, Gold-plated 316L Stainless Steel, see full specs for complete list of materials
Garanzia
20 anni di garanzia limitata
Diagnostica
Process Intelligence, Dedicated Plugged Impulse Line & Loop Integrity Diagnostic, Expanded Process Alerts, Basic Diagnostics
Certificazioni/Approvazioni
SIL 2/3 certified to IEC 61508 by an independent 3rd party, NSF, NACE®, hazardous location (See full specifications for complete list of certifications.)

Funzionalità

  • Consente un montaggio diretto o remoto e sistemi equilibrati e regolati per soddisfare vari requisiti applicativi
  • I Tuned-System possono ridurre gli effetti della temperatura del 10 - 20% e migliorare il tempo di risposta dell'80% rispetto alle installazioni tradizionali
  • La struttura saldata riparabile consente al sistema di tenuta di essere riparato e tutto il design saldato fornisce una connessione solida per applicazioni impegnative
  • Bluetooth® connectivity to simplify configuration & maintenance & increase personnel safety
  • Graphical, backlit display is larger, easier to read & available in seven languages
  • Industry-leading 20 year limited warranty & 20 year stability
  • Faster response times, less than 50ms
  • Complete diagnostic coverage from process to control room
  • Fast & easy device connection simplifies operator rounds
  • Integral relay switches can help eliminate failure, accuracy & reliability issues that can happen with standalone switches and allow simple on/off control capabilities for applications without a PLC or DCS
  • Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 (tramite terza parte) e certificato di uso precedente dei dati FMEDA per le installazioni di sicurezza

Documenti e schemi