Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-3051S Wireless In-Line Pressure Transmitter

Trasmettitore di pressione in linea wireless 3051S Rosemount™

Descrizione del prodotto

Il trasmettitore di pressione in linea wireless 3051S Rosemount è una soluzione senza pari che ottimizza le prestazioni di misura della pressione relativa ed assoluta. Questa piattaforma SuperModule™ scalabile, la migliore della sua classe, riduce al minimo la variabilità di processo e riduce la manutenzione, automatizzando al contempo il processo con la tecnologia WirelessHART® sicura ed economica. Progettato per connessione diretta filettata, manifold o soluzioni di sistemi di tenuta, questo trasmettitore di pressione in linea offre misure affidabili ed installazione rapida.

Prodotti

Search
1-2 di 2 risultati per Products
3051S Wireless In-Line Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051S Wireless In-Line Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
Garanzia
Fino a 15 anni di garanzia limitata
Rangedown
Fino a 200:1
Protocollo di comunicazione
WirelessHART®
Campo di misurazione
Fino a 689,47 bar (10.000 psig) relativa, fino a 689,47 bar (10.000 psia) assoluta
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L, lega C-276
Diagnostica
Diagnostica di base, integrità del circuito, intelligenza di processo, condotta di impulso collegata
Certificazioni/Approvazioni
NSF, NACE, aree pericolose, per l'elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete
Velocità di aggiornamento
Selezionabile dall'utente, da 1 s a 60 min.
Durata del modulo di alimentazione
Durata fino a 10 anni, sostituibile sul campo (ordinare separatamente)
Portata wireless
Lunga portata (225 m), portata estesa (800 m), remota (225 m) e remota ad alto guadagno (1 km)

Funzionalità

  • Non esistono altre architetture scalabili che ottimizzino prestazioni, funzionalità e connessioni al processo
  • La tecnologia WirelessHART® è sicura, conveniente e offre una sicurezza dei dati >99%
  • Progettato con collegamenti filettati diretti o manifold e separatori remoti per un’installazione economicamente conveniente e rapida
  • Le classi di prestazioni ultra e classiche garantiscono un'accuratezza fino al 0,025% del campo tarato
  • La stabilità di 15 anni e il rangedown 200:1 producono misure affidabili e ampia flessibilità applicativa
  • La tecnologia a sensori piezo-resistivi consente campi tarati da 20,7 mbar a 689 bar (da 0,3 psi a 10000 psi)
  • garanzia di 15 anni per un funzionamento senza problemi
  • Il modulo SmartPower™ offre un funzionamento senza manutenzione fino a 10 anni e la sostituzione sul campo senza rimozione del trasmettitore
  • La facile installazione consente una rapida strumentazione dei punti di misurazione senza il costo del cablaggio elettrico

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-10 di 22 risultati per Parti e accessori
: