Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-2051 Level Transmitter

Trasmettitore di livello 2051L Rosemount™

Descrizione del prodotto

Maggiore sicurezza grazie alle prestazioni affidabili del trasmettitore di livello 2051L Rosemount, che offre misure di livello con una vasta gamma di connessioni al processo, materiali e protocolli d’uscita. Questo trasmettitore è certificato per la sicurezza e supporta il montaggio di livello Tuned-System™ e il montaggio diretto. Progettato con un’interfaccia operatore locale (LOI), questo dispositivo offre una facile messa in opera sul campo.

Prodotti

Search
1-4 di 4 risultati per Products
2051 Level Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
2051 Level Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
2051 Level Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
319 Flushing Rings
2051 Level Transmitter
319 Flushing Rings
Max Pressione di esercizio
Fino a 20,68 bar (300 psi)
Campo di temperatura di processo
Secondo il fluido di riempimento - Massimo 401 °F (205 °C), Minimo -157 °F (-105 °C)
Protocollo di comunicazione
4-20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, 1-5 V a basso consumo HART®
Sistema di tenuta
Montaggio diretto, Tuned-System
Connessione del trasmettitore
Saldata riparabile
Connessione al processo
Flangiata: ANSI/ASME, EN/DIN, JIS
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L, lega C-276, tantalio
Diagnostica
Diagnostica di base
Certificazioni/Approvazioni
Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 da terza parte indipendente, NACE®, aree pericolose, per l'elenco esaustivo delle certificazioni consultare le specifiche complete.

Funzionalità

  • Progettato con una vasta gamma di connessioni al processo, materiali e protocolli d’uscita per soddisfare svariate esigenze applicative
  • Il gruppo Tuned-System per misura del livello ed il montaggio diretto producono prestazioni ottimali per applicazioni di livello
  • Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 (tramite terza parte) e certificato di uso precedente dei dati FMEDA per le installazioni di sicurezza
  • Interfaccia operatore locale (LOI) per una semplice messa in opera sul campo senza la necessità di strumenti aggiuntivi o formazione specifica
  • La configurazione ottimizzata del sistema di tenuta assicura una misurazione di qualità in condizioni di processo difficili

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-10 di 45 risultati per Parti e accessori
: