Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-K-FT-8705140-8712E

Misuratore Di Portata Magnetico Flangiato Rosemount 8705 composto da sensore 8705140 e trasmettitore 8712E

Specifiche

Sensore per misuratore di portata magnetico flangiato Rosemount 8705140, 14 in. (DN350)
Accuratezza
Fino a 0,15% di accuratezza della portata volumetrica su turndown di portata 13:1, 0,25% su turndown di portata 40:1
Diametri delle linee
15-900 mm (0,5-36 in.)
Materiali del rivestimento
PEX, PTFE, ETFE, PFA, poliuretano, neoprene, gomma naturale Linatex. Per altre opzioni di materiale rivolgersi alla fabbrica
Materiali dell'elettrodo
ASME B16.5 Classe 150-2500DIN PN 10-40AS 2129 Tabella D ed EAWWA C207 Tabella 3 Classe D (solo 30-36 in.)
Trasmettitore per misuratori di portata magnetico Rosemount™ 8712EM
Accuratezza
Fino a ±0,15% di accuratezza della portata volumetrica su turndown di portata 13:1, ±0,25% su turndown di portata 40:1
Diagnostica
Verifica del misuratore in sito, rilevamento di guasti di messa a terra e cablaggio, rilevamento di elevato livello di rumore del processo, rilevamento di tubo vuoto regolabile, rilevamento di guasti di trasmettitore, rilevamento di guasti del sensore
Compatibilità
Tutti i sensori prodotti da Rosemount: 8705, 8711, 8721, 8707
Grazie alle funzionalità universali, i trasmettitori Serie E sono compatibili con sensori alimentati a c.a. e c.c. di altri produttori.
Alimentazione
90-250 V c.a., 50-60 Hz o 12-42 V c.c.
Consumo energetico
15 W massimo - c.c.
40 VA massimo - c.a.
Grado di protezione della custodia
8712E: Tipo 4x, IP66

Funzionalità

Sensore per misuratore di portata magnetico flangiato Rosemount 8705140, 14 in. (DN350)
  • Per la massima protezione, una custodia del sensore completamente saldata garantisce chiusura ermetica
  • Evita l'arresto del processo con una morsettiera rimovibile e sostituibile che consente una facile riparazione sul campo
  • Raccoglie qualsiasi potenziale perdita di fluido di processo con scomparti di contenimento secondari opzionali che circondano gli elettrodi
  • Assicura l'affidabilità negli ambienti più difficili con una custodia del sensore completamente saldata
  • Protegge da danni durante l'installazione e dall'usura del bordo anteriore con il rivestimento di protezione opzionale
  • Riduce al minimo manutenzione e riparazioni con un design anti-ostruzioni che non presenta parti in movimento
Trasmettitore per misuratori di portata magnetico Rosemount™ 8712EM
  • Interfaccia operatore locale intuitiva con tasti dedicati per facilità di utilizzo
  • Ottimizza i tempi di attività con Verifica del misuratore intelligente, che monitora stato e prestazioni del misuratore senza interrompere il processo
  • Ottimizza il controllo nelle applicazioni con disturbo con le opzioni della diagnostica Elevato livello di rumore del processo e Frequenza azionamento della bobina selezionabile
  • La diagnostica Tubo vuoto regolabile riduce al minimo i problemi e le false letture quando il tubo è vuoto
  • Verifica l'integrità dell'installazione rapidamente con la diagnostica Rilevamento guasti di messa a terra e cablaggio
  • Le capacità del trasmettitore universale consentono di ridurre l'inventario e di ottenere un'interfaccia coerente per qualsiasi sensore di misuratore di portata magnetico

Documenti e schemi

Sensore per misuratore di portata magnetico flangiato Rosemount 8705140, 14 in. (DN350)
Trasmettitore per misuratori di portata magnetico Rosemount™ 8712EM