Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-K-FT-8705015-8732E

Misuratore Di Portata Magnetico Flangiato Rosemount 8705 composto da sensore 8705015 e trasmettitore 8732E

Specifiche

Sensore per misuratore di portata magnetico flangiato Rosemount 8705015, 1,5 in. (DN40)
Accuratezza
Fino a 0,15% di accuratezza della portata volumetrica su turndown di portata 13:1, 0,25% su turndown di portata 40:1
Diametri delle linee
15-900 mm (0,5-36 in.)
Materiali del rivestimento
PEX, PTFE, ETFE, PFA, poliuretano, neoprene, gomma naturale Linatex. Per altre opzioni di materiale rivolgersi alla fabbrica
Materiali dell'elettrodo
ASME B16.5 Classe 150-2500DIN PN 10-40AS 2129 Tabella D ed EAWWA C207 Tabella 3 Classe D (solo 30-36 in.)
Trasmettitore per misuratori di portata magnetici con montaggio in campo 8732E Rosemount
Compatibilità con i sensori
Compatibile con i sensori Rosemount 8705, 8711 e 8721. Compatibile con i sensori alimentati in c.a. e c.c. di altri produttori.
Corrente di alimentazione bobina del trasmettitore
500 mA
Campo della portata
Capacità di elaborazione di segnali da fluidi che si spostano a velocità compresa tra 0,01 e 12 m/s (tra 0,04 e 39 ft/s) sia per portata normale che per portata inversa in tutte le dimensioni di sensori. Fondo scala regolabile in continuo tra -12 e 12 m/s (tra -39 e 39 ft/s).
Limiti di conduttività
Il liquido di processo deve avere una conduttività di 5 microSiemens/cm (5 micromhos/cm) o maggiore,
Alimentazione
90-250 V c.a., 50/60 Hz o 12-42 V c.c.
Fusibili per alimentazione di linea
Sistemi da 90-250 V c.a.
1 A, 250 V, I2t, 1,5 A2s nominale, azione rapida Bussman AGC-1, Littelfuse 31201.5HXP
Sistemi a 12-42 V c.c.
3 Amp, 250 V, I2t, 14 A2s nominale, azione rapida Bel Fuse 3AG 3-R, Littelfuse 312003P, Schurter 0034.5135
Fusibili per alimentazione di linea
15 W massimo - c.c.
40 VA massimo - c.a.
Corrente di attivazione
c.a.: massimo 35,7 A (< 5 ms) a 250 V c.a.
c.c.: massimo 42 A (< 5 ms) a 42 V c.c.

Funzionalità

Sensore per misuratore di portata magnetico flangiato Rosemount 8705015, 1,5 in. (DN40)
  • Per la massima protezione, una custodia del sensore completamente saldata garantisce chiusura ermetica
  • Evita l'arresto del processo con una morsettiera rimovibile e sostituibile che consente una facile riparazione sul campo
  • Raccoglie qualsiasi potenziale perdita di fluido di processo con scomparti di contenimento secondari opzionali che circondano gli elettrodi
  • Assicura l'affidabilità negli ambienti più difficili con una custodia del sensore completamente saldata
  • Protegge da danni durante l'installazione e dall'usura del bordo anteriore con il rivestimento di protezione opzionale
  • Riduce al minimo manutenzione e riparazioni con un design anti-ostruzioni che non presenta parti in movimento
Trasmettitore per misuratori di portata magnetici con montaggio in campo 8732E Rosemount
  • Monitora costantemente stato e prestazioni del misuratore senza interrompere il processo con Verifica del misuratore intelligente
  • L’alloggiamento del trasmettitore a due scomparti impedisce l’ingresso di umidità
  • Migliora la gestione del processo con Elaborazione del segnale digitale avanzata
  • Ottimizza il controllo nelle applicazioni con disturbo con le opzioni della diagnostica Elevato livello di rumore del processo e Frequenza azionamento della bobina selezionabile
  • La diagnostica Tubo vuoto regolabile riduce al minimo i problemi e le false letture quando il tubo è vuoto
  • Verifica l'integrità dell'installazione rapidamente con la diagnostica Rilevamento guasti di messa a terra e cablaggio
  • Semplifica le regolazioni in ambienti pericolosi senza rimuovere il coperchio utilizzando interruttori ottici per la configurazione
  • Le capacità del trasmettitore universale consentono inventario ridotto e interfaccia coerente per tutti i sensori per misuratori di portata magnetici

Documenti e schemi

Sensore per misuratore di portata magnetico flangiato Rosemount 8705015, 1,5 in. (DN40)
Trasmettitore per misuratori di portata magnetici con montaggio in campo 8732E Rosemount