Rosemount™ 214C Thermocouple Sensor, 3144S Temperature Transmitter and 114P Protection Tube
Rosemount™ 214C Thermocouple Sensor, 3144S Temperature Transmitter and 114P Protection Tube
Avvertimento
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
SIL2 certified and SIL3 capable to IEC 61508 by an independent 3rd party, hazardous location, marine type, see Quick Start Guide for complete list of certifications
Tubo di protezione Rosemount™ 114P
Certificazioni/Approvazioni
Certificazione dei materiali
Test sul prodotto
Test della pressione esterna, della pressione interna, dei fluidi penetranti (per l’elenco completo, vedere le specifiche)
Funzionalità
Sensore di temperatura della termocoppia 214C Rosemount™
I tipi di sensore includono le termocoppie J, K, e T per un’applicazione flessibile
Soddisfa gli standard ASTM ed IEC per la tolleranza di precisione della termocoppia, offrendo prestazioni affidabili
Copre un'ampia gamma di temperature da -196 a 1200 °C (da -321 a 2192 °F) per durata in ambienti di processo variabili
Resiste a elevate vibrazioni per consentire resilienza in condizioni di processo difficili
Disponibile in configurazioni singole o doppie con giunzioni dotate di messa a terra o interrate
Tutti gli stili e le lunghezze dei sensori sono disponibili nella versione da ¼-poll. di diametro del cavo d'isolamento dai minerali (MI) per soddisfare gli standard del settore
I raccordi a compressione regolabili o fissi e gli adattatori caricati a molla o saldati soddisfano gli specifici requisiti di montaggio
Le opzioni di custodia e testa di connessione consentono l’adattabilità del processo
Approvazioni globali per area pericolosa per soddisfare i requisiti del progetto
Rosemount™ 3144S Temperature Transmitter
Industry-leading accuracy and reliability for best performance in critical control and safety applications
20-year long-term stability extends calibration intervals to reduce trips to the field
20-year limited warranty provides assurance and peace of mind that comes with purchasing a Rosemount product
ReadyConnect™ Technology provides plug-and-play sensor configuration to help you save time and eliminate errors
Rosemount X-well Technology measures temperatures up to 650°C (1202°F) without a process penetration for reduced design, installation and maintenance costs
RTD Measurement Protection converts your configuration from a 4-wire to a 3-wire configuration if a wire is broken or damaged, helping to avoid loss of measurement and downtime
Bluetooth® Connectivity helps you work easier, safer, and more efficiently with simplified operator rounds, a consistent application experience across Emerson devices, and by avoiding the need for a hot work permit
Loop Integrity diagnostic continuously monitors the health of the entire electrical loop to detect potential failures before they happen
Hot Backup™ capability and Sensor Drift Alert utilizing dual sensors ensure measurement integrity
Thermocouple Degradation diagnostic monitors thermocouple health to detect degradation before failure
Guided Proof Testing provides an easy, step-by-step process to help ensure you are operating safely and properly
Dual-compartment housing provides superior protection in harsh environments
Tubo di protezione Rosemount™ 114P
La configurazione di montaggio filettata e flangiata, con più tipi di profilo dello stelo, offre flessibilità applicativa
Disponibile in acciaio inossidabile 316/316L e acciaio inossidabile 316Ti
Le opzioni di pozzetto termometrico comprendono certificazioni dei materiali per garantire la conformità e tracciabilità dei materiali in base alla norma EN 10204 tipo 3.1
Sono disponibili varie opzioni di collaudo specifiche per soddisfare le esigenze di processo, fra le quali i test di pressione idrostatica esterna e interna e dei fluidi penetranti
Documenti e schemi
Sensore di temperatura della termocoppia 214C Rosemount™