Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-K-0085 Pipe Clamp Sensor and 248 Transmitter

Sensore di temperatura su morsetto per tubi Rosemount™ 0085 e trasmettitore di temperatura 248

Specifiche

Sensore di temperatura a morsetto per tubi Rosemount™ 0085
Materiali morsetto per tubi
Acciaio inossidabile ASTM 304 (1.4301), Duplex F51 (1.4462), acciaio al carbonio (1.0037)
Conduttori
Cavo di rame rivestito in argento, isolamento in PTFE
Resistenza d'isolamento
Resistenza d’isolamento minima di 1.000 MΩ se misurata a 500 V c.c. e a temperatura ambiente
Opzioni di calibrazione
Sensore di classe A da -50 a 300 °C (da -58 a 572 °F)
Certificazioni/Approvazioni
Aree pericolose: per l'intero elenco delle certificazioni, vedere le specifiche complete
Trasmettitore di temperatura per montaggio su testina Rosemount™ 248
Ingresso
Funzionalità di sensore singolo con ingressi sensore universali (termoresistenza RTD, T/C, mV, ohm).
Segnale di uscita
Protocollo 4-20 mA/HART™
Custodia
Montaggio su testina DIN B
Diagnostica
Diagnostica di base comprendente diagnostica sensore aperto/cortocircuito
Opzioni di calibrazione
Taratura a cinque punti.
Certificazioni/Approvazioni
Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 da terza parte indipendente, aree pericolose, dispositivo di tipo marino, per una lista completa delle certificazioni vedere le specifiche complete

Funzionalità

Sensore di temperatura a morsetto per tubi Rosemount™ 0085
  • Il sensore rileva una vasta gamma di temperature, da -50 a 300 °C (da -58 a 572 °F) per far fronte alle varie esigenze applicative
  • Montaggio diretto sul prodotto Rosemount 648 Wireless con tecnologia Rosemount X-well™ per una misura accurata della temperatura di processo
  • Morsetti disponibili in una vasta gamma di dimensioni e materiali, per consentire l’installazione ovunque e garantire una flessibilità applicativa ottimale
  • L'installazione richiede solo due bulloni (nessuna saldatura) per un agevole collegamento
  • Sensori di temperatura RTD in platino con punta in argento o nichel tempi di risposta ridotti
  • Resistenza ad applicazioni caratterizzate da velocità elevate e particolato o liquidi pesanti, per durata e stabilità maggiori
  • Il design non intrusivo elimina la necessità di penetrazione nel processo di fluidi con caratteristiche di tossicità per una sicurezza ancora maggiore
  • Il sensore caricato a molla assicura un contatto superficiale ottimale per offrire prestazioni migliori
Trasmettitore di temperatura per montaggio su testina Rosemount™ 248
  • Il trasmettitore standard risponde ai comuni requisiti applicativi della misura della temperatura a punto singolo.
  • La struttura della custodia offre resistenza superiore a diversi ambienti di processo.
  • Costi di manutenzione ridotti grazie alla stabilità di un anno.
  • La diagnostica per il rilevamento di interruzioni o cortocircuiti del sensore permette di rilevare problemi nel circuito del sensore, assicurando prestazioni affidabili.
  • I pannelli di controllo offrono un'interfaccia semplice per la configurazione del dispositivo e la risoluzione dei problemi di diagnostica semplificate.
  • L'adattamento del sensore al trasmettitore Callendar-Van Dusen riduce l'errore di misura totale

Documenti e schemi

Sensore di temperatura a morsetto per tubi Rosemount™ 0085
Trasmettitore di temperatura per montaggio su testina Rosemount™ 248