Rosemount-P-CT5100 Continuous Gas Analyzer

Analizzatore di gas continuo CT5100 Rosemount™

Descrizione del prodotto

L'analizzatore di gas continuo CT5100 Rosemount di Emerson è il primo analizzatore laser ibrido sviluppato per l'analisi dei gas di processo e il monitoraggio delle emissioni. L'analizzatore CT5100 Rosemount combina le tecnologie del laser a cascata quantistica (QCL) e del laser a diodo regolabile (TDL) per fornire misure rapide, dirette e altamente selettive e sensibili di più componenti di gas contemporaneamente. È disponibile in due varianti: un sistema certificato, alloggiato in una custodia spurgata e pressurizzata per l'installazione in aree pericolose, e un sistema non certificato per l'utilizzo in aree non pericolose. Entrambe possono alloggiare fino a sei laser per misurare fino a 10 componenti di gas in tempo reale. La disposizione dei laser consolida le misure in un singolo analizzatore di gas, riducendo il costo totale di possesso.

Porte
  • Connettore gas di uscita: 6 mm (¼ in) tipo Swagelok (specificare nell'ordine)
  • Connettore di spurgo: ingresso di spurgo (solo sistema certificato) 10 mm (⅜ in)
  • Certificazioni/Approvazioni
  • Europa: ATEX II 3G Ex p Gruppo IIC T3
  • Nord America: Classe 1, Divisione 2, Gruppi A,B,C,D T3
  • Dimensioni
    575 x 291 x 781 mm (23 x 11,5 x 31 in)
    Peso
    53 kg (116,8 lb.)
    Alimentazione elettrica
    110 V c.a. 60 Hz / 240 V c.a. 50 Hz
    Linearità
    R2 > 0,999

    Funzionalità

    • Rilevamento in tempo reale di un massimo di dieci gas contemporaneamente
    • Misurazioni dei gas accurate e sensibili
    • Linearità di risposta e ripetibilità eccellenti
    • La deriva bassa a lungo termine riduce al minimo gli intervalli di calibrazione
    • Bassi costi di esercizio e di manutenzione
    • Rapporti diagnostici continui sullo stato
    • Processore ARM integrato per un funzionamento completamente autonomo
    • L'intuitiva e semplice interfaccia utente del pannello frontale consente l'accesso a tutte le funzioni dello strumento
    • Configurazione modulare intercambiabile per un massimo di sei laser

    Documenti e schemi