Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Plantweb-Insight Inline Corrosion Application

Applicazione Plantweb Insight™ Inline Corrosion

Descrizione del prodotto

L'applicazione Plantweb Insight Inline Corrosion è progettata per l'analisi continua dell'andamento del monitoraggio della corrosione per le sonde di corrosione wireless installate. L'applicazione fornisce informazioni sullo stato degli strumenti e allarmi basati su soglie preimpostate per corrosività grave, durata delle sonde, basso livello della batteria e altro ancora. L'intuitiva mappa termica visualizzata offre informazioni sulla corrosività dei livelli di liquido in base agli standard NACE.

Sistema operativo
VMware Virtual Hardware Versione 16 o superiore o Microsoft Hyper-V Configurazione Versione 8.0 o superiore
  • Minimo 4 processori dedicati
  • Minimo 8 GB di RAM
  • 512 GB di spazio libero su disco rigido
Compatibilità software
Browser compatibili:
  • Cromo
  • Microsoft Edge
Protocollo di comunicazione
Client HART-IP, client/server OPC-UA, server Modbus TCP/IP, API REST

Funzionalità

  • Visualizza una dashboard intuitiva con informazioni di monitoraggio approfondite estratte dai sistemi di corrosione wireless
  • Gli utenti disporranno di una panoramica sugli indicatori di prestazioni chiave, per una migliore comprensione dello stato di corrosione attuale presso l'impianto del cliente
  • L'interpretazione automatica dei dati del dispositivo offre informazioni su cui è possibile intervenire e che consentono di prendere decisioni più efficaci
  • Il monitoraggio continuo delle risorse chiave migliora l'affidabilità, la sicurezza e l'impatto ambientale
  • I sistemi e l'infrastruttura wireless esistenti vengono integrati con facilità, collegandoli all'IoT industriale
  • La connettività remota consente l'accesso tramite dispositivi desktop o mobili
  • L'installazione flessibile del software è accessibile dalla maggior parte dei browser Web
  • L'applicazione è facile da usare e non richiede formazione prolungata

Documenti e schemi